SAC-4P-M 8MS/0,6-PUR/M 8FS 2NC - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1093778

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M8, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, длина кабеля: 0,6 м, Вывод 2 не подключен

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания