SAC-3P-M12MS-M12FS B/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1696769

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, PIN 2+4 с перемычкой, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Рациональная интеграция функций шунтирования прямо в соединителе