SAC-3P-M 8MS-FS-2L SCO/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1541843

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, Штекеры прямое M8, кодирование: A, с 2 светодиодных индикатора, к Гнездо прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, с 2 светодиодных индикатора, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Гибкие решения – конфигурируемые изделия с кабелями различной длины и различного типа
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике