SAC-3P- 1,5-PUR/FR-2L SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1407774

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Гнездо угловой M12 SPEEDCON, кодирование: A, с 2 светодиодных индикатора, длина кабеля: 1,5 м

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Наш стандарт: прочный провод из полиуретана без галогенов
Удобно: повышенная степень готовности машин благодаря быстрой и простой диагностике