Предохранитель, номинальный ток: 25 A, длина: 19,1 мм, ширина: 5 мм, высота: 18,8 мм
Принадлежности и запасные аккумуляторы для ИБП
Для ваших систем бесперебойного питания мы предлагаем широкий ассортимент принадлежностей и запасных аккумуляторов для ИБП. Благодаря нашим запасным аккумуляторам вы сможете обеспечить бесперебойное электропитание своего оборудования, своевременно заменяя в ИБП старые батареи. Другие принадлежности для ИБП, такие как монтажные материалы, кабели передачи данных, модули памяти и предохранители, обеспечат надежную интеграцию модуля ИБП в необходимую систему и бесперебойный обмен данными.
Блок выходных предохранителей (5 х 20 мм) согласно МЭК 127-2/EN 60127-2, 2 A, быстродействующие
Предохранитель, номинальный ток: 50 A
Адаптер для установки QUINT-BAT/24DC... на монтажной рейке 35 мм
Предназначен для связи между промышленным ПК и устройствами производства Phoenix Contact с 12-контактным портом передачи данных IFS, например, QUINT UPS-IQ или TRIO UPS.
Блок выходных предохранителей (5 х 20 мм) согласно МЭК 127-2/EN 60127-2, 1 A, быстродействующие
Предохранитель, номинальный ток: 15 A, длина: 19 мм, ширина: 5 мм, высота: 13 мм
Предохранитель, номинальный ток: 25 A
Кабель передачи данных предназначен для связи, например, между устройствами управления Inline типа ILC 1xx и устройствами Phoenix Contact с 12-контактным портом передачи данных IFS, например, ИБП QUINT UPS-IQ или TRIO UPS
Предназначен для связи между промышленным ПК и устройствами Phoenix Contact с разъемом USB-Mini-B.
Принадлежности для ИБП
Ассортимент принадлежностей для системы бесперебойного питания охватывает огромный выбор продукции от кабелей для передачи данных, обеспечивающих бесперебойную связь, и монтажных принадлежностей для безопасного крепления до модулей памяти и предохранителей.
Запасные аккумуляторы для ИБП
Чтобы обеспечить бесперебойное питание, необходимо своевременно менять аккумуляторные батареи системы бесперебойного питания. Наши запасные аккумуляторы всегда являются идеальным решением для аккумуляторного модуля.