UVKB 4-FS(2,8)TP(2,4)234D/L - Проходные клеммы
1954469

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 29 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип подключения: TERMI-POINT®, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Подробная информация о продукте






Совместимые изделия