PTCB E1 24DC/1-3A NO - Электронный защитный выключатель
2909909

1-канальный, электронный автоматический выключатель для защиты потребителей сетей 24 В DC при перегрузке и коротком замыкании. Простое распределение потенциалов при помощи компонентов из системы клеммных блоков CLIPLINE complete. С электронной блокировкой настроенных номинальных токов. Для установки на DIN-рейках.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота создания приложений благодаря совместимости с клеммными блоками CLIPLINE complete
Больше места в электрошкафу: самая узкая защита шириной всего 6 мм
Гибкость применения и реальное использование вместо хранения на складе благодаря широким возможностям настройки одного и того же устройства
Создание конструкций с учетом необходимого уровня защиты и индивидуальных требований
Оптимальная защита проводов и датчиков, а также цепей тока NEC класса 2 при помощи дополнительного внутреннего предохранителя на выходе