EC-E4 1A - Электронный защитный выключатель
0903032

Электронный автоматический защитный выключатель, контакт сигнальной цепи: 1 размыкающий контакт, номинальный ток: 1 А

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безошибочное определение короткого замыкания даже в длинных кабелях благодаря электронной характеристике
Активное ограничение тока для оптимального использования предварительно подключенного источника питания
Повышенная прозрачность установки благодаря встроенному гальванически развязанному контакту дистанционной сигнализации (NO)