EC-E1 8A
-
Электронный защитный выключатель
0903029
Электронный автоматический защитный выключатель, контакт сигнальной цепи: 1 замыкающий контакт, номинальный ток: 8 А
Подробная информация о продукте
Общая информация | При установке в ряд без охлаждения при естественной конвекции номинальный ток устройства в следствие термического воздействия при продолжительной эксплуатации (100 % ED) должен составлять макс. 80 %. В установках и механизмах должны применяться специальные меры для исключения повторного запуска частей установки (напр. использование контроллера с функцией безопасности). Параллельное подсоединение большого количества защитных выключателей недопустимо. |
Тип изделия | Электронные автоматические выключатели |
Серия изделий | EC-E |
Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, неразъемный |
Полюсов | 1 |
Количество каналов | 1 |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Тип предохранителя | Автомат |
Коммутационная способность ICN | активное ограничение тока |
Предохранитель | электрон. |
Общая информация | |
Рабочее напряжение | 24 В DC |
18 В DC ... 32 В DC | |
Номинальный ток IN | 8 A |
Расчетное импульсное напряжение | 0,5 кВ |
Тип срабатывания | E (электрон.) |
Требуемые номиналы предохранителей | не требуется, встроенный элемент Fail-Safe |
Электрическая прочность | макс. 32 В DC (Цепь нагрузки) |
Отключение | тип. 1,5 x IN |
активное ограничение тока | активный |
Предохранитель | электрон. |
Диапазон тока покоя I0 | тип. 25 мА ±5 мА (во включенном состоянии) |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 7430000 ч (при 25 °C с нагрузкой 80 %) |
6590000 ч (при 40 °C с нагрузкой 80 %) | |
Падение напряжения | 120 мВ (при IN) |
Исполнение контакта | без гальванической развязки |
Цепь нагрузки | |
Макс. емкостная нагрузка | 20000 мкФ |
Задержка включения | тип. 0,5 c |
Вспомогательный контакт | |
Тип контакта | сухой сигнальный контакт |
Минимальное рабочее напряжение Uмин DC | 10 В DC |
Рабочее напряжение, максимальное Umax постоянного тока | 30 В DC |
Нижняя граница номинального тока Imin | 10 мА |
Максимальный рабочий ток Iмакс. | 0,5 A |
Индикатор / дистанционная сигнализация | |
Наименование, подключение | Вспомогательный контакт |
Функция переключения | Замыкатель |
Номинальное сечение | 16,00 мм² |
Line+ / LOAD+ /0 В | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M4 |
Момент затяжки | ... 1,2 Нм |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 16 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 6 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 16 мм² |
Сечение гибкого проводника [AWG] | 20 ... 6 (пересчитано согласно МЭК) |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 10 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения | 0,5 мм² ... 4 мм² |
2 жестких провода одинакового сечения AWG | 20 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
2 гибких провода одинакового сечения | 0,5 мм² ... 4 мм² |
2 гибких провода одинакового сечения AWG | 20 ... 12 (пересчитано согласно МЭК) |
2 гибких проводника одинакового сечения с кабельным наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Номинальное сечение | 16 мм² |
Вспомогательный контакт | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | ... 0,5 Нм |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Line+ / LOAD+ /0В | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M4 |
Момент затяжки | 1,2 Нм |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 16 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 16 мм² |
Сечение проводника AWG | 20 ... 6 |
2 гибких проводника одинакового сечения с наконечником TWIN с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 6 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,5 мм² ... 10 мм² |
Вспомогательный контакт | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Резьба винтов | M3 |
Момент затяжки | 0,5 Нм |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Ширина | 12,5 мм |
Высота | 83 мм |
Высота NS 35/15 | 90,5 мм |
Высота NS 35/7,5 | 83 мм |
Глубина | 80 мм |
Цвет | черный (RAL 9005) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (Корпус) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 50 °C (без выпадения конденсата) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Определение влажности | 96 ч, 95 % ОВ, 40 °C |
Стандарты/нормативные документы | UL 508 |
Стандарты/нормативные документы | CSA 22.2 |
Указание | № 14 |
Стандарты/нормативные документы | UL 2367 |
Стандарты/нормативные документы | CSA 22.2 |
Указание | № 142 |
Стандарты/нормативные документы | CSA 22.2 |
Указание | № 213 |
Стандарты/нормативные документы | UL 1604 |
Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
Номер артикула | 0903029 |
Упаковочная единица | 6 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CLA131 |
GTIN | 4046356328043 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 70,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 67,3 g |
Номер таможенного тарифа | 85362010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 4285ef10-a184-4d8c-87fc-d13dead0025d |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 5,166 кг CO2e |
Совместимые изделия
Указание: использование некоторых из приведенных ниже принадлежностей может ограничить возможности данного продукта.
-
FBST 500-PLC BU - Нарезаемые перемычки 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Нарезаемые перемычки 2966786
-
FBST 500 TMC-N GY - Нарезаемые перемычки 0901028
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201714
-
UC-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0819233
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack 0809735
-
CLIPFIX 35-5 - Концевой фиксатор 3022276
-
E/UK 1 - Концевой фиксатор 1201413
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Несущая рейка без перфорации 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Несущая рейка без перфорации 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-рейка перфорацией 1201730
-
UCT-TMF 12 - Маркировка для клеммных модулей 0829214
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Преимущества для вас
Безошибочное определение короткого замыкания даже в длинных кабелях благодаря электронной характеристике
Активное ограничение тока для оптимального использования предварительно подключенного источника питания
Повышенная прозрачность установки благодаря встроенному гальванически развязанному контакту дистанционной сигнализации (NO)
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А