PAB-KTL 23 - Держатель маркировки кабеля
1013957

Держатель маркировки кабеля, прозрачный, без маркировки, горизонтально, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 10 мм, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 23 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Маркировочные кольца для обозначения и связывания проводов
Возможность маркировки при помощи пластиковых табличек UC-WMT ..., US-WMT ... или вставных полос EMT ...