Маркировка проводов - UC-WMT (23X4) YE 0819424

Маркер для кабелей, Пластина, желтый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 1,5 ... 35 мм, размер маркировочного поля: 23 х 4 мм, Количество отдельных табличек: 24


Подробная информация о продукте




Исполнение Формат карточки
Маркировка
Количество отдельных табличек 24
Количество отдельных табличек в ряд 8
Технология маркировки
Устройство 5147999 BLUEMARK CLED
Печатные свойства UV-LED-технология

Тип монтажа вставить

Цвет желтый
Соответствие требованиям RoHS да
Материал PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94 V2
Материал, базовый элемент PA
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 120 °C
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Составная часть не содержит силикона и галогенов

Ширина 23 мм
Длина 4 мм

Конструкция кабеля
Диаметр кабеля 1,5 мм ... 35 мм

Устойчивость к истиранию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам
Спецификации по испытанию VW PV 3.10.7:2005-02
Результат Испытание проведено
Атмосферостойкость
Спецификации по испытанию согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Стойкость надписей к истиранию
Спецификации по испытанию DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
Результат Испытание проведено
Испытание в атмосфере солевого тумана
Спецификации по испытанию DIN EN 60068-2-11:2000-02
Результат Испытание проведено
Продолжительность испытания 96 ч
Условия окружающей среды
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -40 °C ... 120 °C
Рекомендуемые условия хранения 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте.


Ключ заказа 0819424
Упаковочная единица 10 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 10 Количество
Страница каталога Стр. 203 (C-3-2019)
GTIN 4046356152396
Вес/шт. (с упаковкой) 8,9 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 7,5 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL



Совместимые изделия



Преимущества для вас

Серия UniCard UC-WMT... предлагает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору