VAL-MS BE/1+1/1U/FM
-
Базовый элемент
2909628
Основание для универсального вставного молниеотвода/УЗИП для приложений с макс. 240 В с двумя проводниками и заземлением, с контактом для удаленной передачи сигнала
Подробная информация о продукте
| Общая информация | |
| Указание | Для защищенного от прикосновения монтажа в корпусе. В приложениях с UC > 500 В необходимо предусмотреть боковые зазоры и зазоры со стороны ввода проводников между токоведущими частями, а также между токоведущими и заземленными частями, не менее 5 мм. |
| Серия изделий | VALVETRAB MS |
| Класс испытания согл. МЭК | I / II |
| T1 / T2 | |
| I | |
| Тип EN | T1 / T2 |
| Система энергоснабжения IEC | TN-S |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
| Полюсов | 2 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | Контр.контакт |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
| Функция переключения | Переключающий контакт |
| Рабочее напряжение | 5 В AC ... 250 В AC |
| 125 В AC (UL) | |
| 125 В DC (200 мА DC) | |
| Рабочий ток | 5 мA AC ... 1,5 A |
| 1 A (UL) | |
| 1 A (30 В DC) | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M5 |
| Момент затяжки | 2,5 Нм ... 3 Нм |
| 22 lbf-in. ... 26,5 lbf-in. (UL) | |
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
| Сечение гибкого проводника мин. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 25 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 1,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 35 мм² |
| Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
| 10 ... 2 (UL) | |
| Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
| Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
| Длина снятия изоляции | 6 мм |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 0,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 0,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 20 (UL) |
| Чертеж |
|
| Ширина | 70,6 мм |
| Высота | 40,6 мм |
| Cтоечный юнит | 1 HE |
| Глубина | 71,7 мм |
| Цвет | серый (RAL 7042) |
| серый (RAL 7042) | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| PBT |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Защитная цепь | L-N |
| N-PE | |
| Направление действие | L-N & L(N)-PE |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 480 В AC |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
| Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 80 A AC (gG - 16 мм²) |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 160 A AC (gG) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 7,5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
| Спецификации UL | |
| Тип SPD | 4CA |
| Индикатор / дистанционная сигнализация UL | |
| Рабочее напряжение | 125 В AC |
| Параметры подключения UL | |
| Момент затяжки | 30 lbf-in. |
| Сечение проводника AWG | 10 ... 2 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2909628 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CL1151 |
| GTIN | 4055626370552 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 222,22 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 222,22 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363010 |
| Страна происхождения | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
MPB F400X16/ 1GS - Монтажная перемычка 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Монтажная перемычка 2818339
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Отвертка 1206463
Преимущества для вас
Двухканальное устройство защиты от импульсных перенапряжений для монтажа на панели
Монтаж под прямым углом к штекеру
Базовый элемент с сухим контактом для дистанционной передачи сигналов
Монтаж в стойке приложений для панели 1U
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А