Обзор серий термомагнитных автоматических выключателей (CB TM1, UT 6)

Термомагнитные автоматические выключатели

Термомагнитные автоматические выключатели имеют тепловой и магнитный механизмы размыкания. За счет этого защитные устройства в случае короткого замыкания срабатывают быстрее, чем тепловые предохранители. Автоматические выключатели с оптимизированными характеристиками соответствуют в т. ч. требованиям для протяженных линий передачи. Это обеспечивает идеальную защиту от токов перегрузки и короткого замыкания.

Go to Product Detail Page for item 0914277
TMC 1 F1 200 2,0A - Термомагнитный защитный выключатель
TMC 1 F1 200 2,0A - Термомагнитный защитный выключатель
0914277

Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, 1-полюсные, быстродействующие, 1 размыкающий контакт, с универсальными монтажными ножками для установки на NS 32 или NS 35

Go to Product Detail Page for item 0914073
TMC 1 F1 100 1,0A - Термомагнитный защитный выключатель
TMC 1 F1 100 1,0A - Термомагнитный защитный выключатель
0914073

Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, тип подключения: Винтовые зажимы, номинальный ток: 1 A, характеристика срабатывания: F1 (быстродействующий), тип предохранителя: Автомат, тип монтажа: Монтажная рейка: 35 мм, расчетный ток: 1 A

Go to Product Detail Page for item 0915014
TMC 2 M1 120 3,0A - Термомагнитный защитный выключатель
TMC 2 M1 120 3,0A - Термомагнитный защитный выключатель
0915014

Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, 2-полюсные, полуинертного типа, 1 замыкающий контакт и 1 размыкающий контакт, с универсальными монтажными ножками для установки на NS 32 или NS 35

Go to Product Detail Page for item 0914316
TMC 1 F1 200 5,0A - Термомагнитный защитный выключатель
TMC 1 F1 200 5,0A - Термомагнитный защитный выключатель
0914316

Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, 1-полюсные, быстродействующие, 1 размыкающий контакт, с универсальными монтажными ножками для установки на NS 32 или NS 35

Go to Product Detail Page for item 0914691
TMC 1 M1 200 8,0A - Термомагнитный защитный выключатель
TMC 1 M1 200 8,0A - Термомагнитный защитный выключатель
0914691

Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, 1-полюсные, полуинертного типа, 1 размыкающий контакт, с универсальными монтажными ножками для установки на NS 32 или NS 35

Go to Product Detail Page for item 0915056
TMC 2 M1 120 8,0A - Термомагнитный защитный выключатель
TMC 2 M1 120 8,0A - Термомагнитный защитный выключатель
0915056

Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, 2-полюсные, полуинертного типа, 1 замыкающий контакт и 1 размыкающий контакт, с универсальными монтажными ножками для установки на NS 32 или NS 35

Преимущества для вас

  • Максимальная защита от перегрузок даже протяженных трасс благодаря характеристике срабатывания SFB
  • Привязка к системам дистанционной сигнализации благодаря встроенному переключающему контакту
  • Снижение расходов на установку благодаря шунтируемым автоматическим выключателям (в базовом элементе)
  • Защита управляющих напряжений в 230/240 В AC благодаря характеристике М1
  • Термомагнитные автоматические выключатели являются частью системы COMPLETE line
Автоматические выключатели CB TM состоят из двух компонентов и благодаря защитным штекерам дают возможность индивидуальной адаптации

Термомагнитные автоматические выключатели CB TM

Термомагнитные автоматические выключатели Функции и исполнение

Термомагнитные автоматические выключатели оснащены тепловым и электромагнитным расцепителями. Обе системы, биметалл и катушка электромагнита, действуют независимо друг от друга.

Это означает, что в случае короткого замыкания термомагнитные автоматические выключатели срабатывают быстрее защитных выключателей с тепловым расцепителем.

При этом: в случае короткого замыкания механизм размыкания срабатывает в течение 3-5 мс.

При прокладке протяженных магистралей для оборудования используйте автоматические выключатели с оптимизированной характеристикой SFB (Selective Fuse Breaking). В сочетании с блоками питания QUINT POWER от Phoenix Contact вы получите максимальную защиту ваших кабелей и устройств. Устройства могут быть снова включены в любой момент.

Наши термомагнитные автоматические выключатели поставляются в монолитном и вставном исполнении. Вы можете подобрать вариант с винтовыми зажимами или технологией подсоединения push-in.

Термомагнитные автоматические выключатели в шкафу управления машины

Автоматические выключатели монтируются в шкафах управления различных машин

Области применения

Термомагнитные автоматические выключатели преимущественно используются в информационных и коммуникационных системах, а также в устройствах управления процессами. Различные характеристики срабатывания и малый шаг номинальных токов обеспечивают возможность многостороннего применения защитных выключателей.

Так, к примеру, они оптимально подходят для защиты программируемых логических контроллеров, клапанов, двигателей и преобразователей частоты.