Силовой автоматический выключатель TMC 7 и TMC 8 в двух блоках на монтажной рейке

Силовой автоматический выключатель

Силовые автоматические выключатели в сериях изделий TMC 7 и TMC 8 состоят из 1-, 2- и 3-контактных термомагнитных защитных устройств. Они доступны в вариантах номинального тока от 1 до 63 А и обеспечивают комплексную защиту устройств и кабелей. Силовые автоматические выключатели выпускаются с характеристиками срабатывания B, C и D и соответствуют стандартам UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) и UL 489 (TMC 8). Все артикулы имеют соответствующие допуски.

Go to Product Detail Page for item 1019999
TMC 72C 06A - Силовой автоматический выключатель
TMC 72C 06A - Силовой автоматический выключатель
1019999

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 2-контактный, применение: Supplementary Protection (UL 1077), для защиты от перегрузки до тока короткого замыкания 7,5 кА, характеристика срабатывания: C, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 6 A

Go to Product Detail Page for item 2907625
TMC 83C 32A - Силовой автоматический выключатель
TMC 83C 32A - Силовой автоматический выключатель
2907625

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 3-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: C, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 32 A

Go to Product Detail Page for item 1019989
TMC 71C 40A - Силовой автоматический выключатель
TMC 71C 40A - Силовой автоматический выключатель
1019989

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 1-контактный, применение: Supplementary Protection (UL 1077), для защиты от перегрузки до тока короткого замыкания 7,5 кА, характеристика срабатывания: C, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 40 A

Go to Product Detail Page for item 1019956
TMC 73B 06A - Силовой автоматический выключатель
TMC 73B 06A - Силовой автоматический выключатель
1019956

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 3-контактный, применение: Supplementary Protection (UL 1077), для защиты от перегрузки до тока короткого замыкания 7,5 кА, характеристика срабатывания: B, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 6 A

Go to Product Detail Page for item 1019984
TMC 71C 16A - Силовой автоматический выключатель
TMC 71C 16A - Силовой автоматический выключатель
1019984

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 1-контактный, применение: Supplementary Protection (UL 1077), для защиты от перегрузки до тока короткого замыкания 7,5 кА, характеристика срабатывания: C, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 16 A

Go to Product Detail Page for item 2907674
TMC 83D 01A - Силовой автоматический выключатель
TMC 83D 01A - Силовой автоматический выключатель
2907674

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 3-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: D, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 1 A

Go to Product Detail Page for item 1019930
TMC 72B 01A - Силовой автоматический выключатель
TMC 72B 01A - Силовой автоматический выключатель
1019930

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 2-контактный, применение: Supplementary Protection (UL 1077), для защиты от перегрузки до тока короткого замыкания 7,5 кА, характеристика срабатывания: B, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 1 A

Go to Product Detail Page for item 1020104
TMC 73D 60A - Силовой автоматический выключатель
TMC 73D 60A - Силовой автоматический выключатель
1020104

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 3-контактный, применение: Supplementary Protection (UL 1077), для защиты от перегрузки до тока короткого замыкания 7,5 кА, характеристика срабатывания: D, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 60 A

Go to Product Detail Page for item 1019924
TMC 71B 32A - Силовой автоматический выключатель
TMC 71B 32A - Силовой автоматический выключатель
1019924

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 1-контактный, применение: Supplementary Protection (UL 1077), для защиты от перегрузки до тока короткого замыкания 7,5 кА, характеристика срабатывания: B, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 32 A

Преимущества для Вас

  • Применение во всем мире благодаря международным допускам
  • Подходит для различных типов электросетей, поставляется в 1-, 2-, 3-контактном исполнении
  • Идеально подобранная защита благодаря различным характеристикам срабатывания и большому выбору номинальных токов
  • Сокращение складских запасов благодаря возможности применения в системах переменного и постоянного тока
  • Дополнительные принадлежности позволяют осуществлять дистанционное управление и мониторинг

Обзор характеристик

Силовой автоматический выключатель TMC 8 с маркировкой индивидуальных преимуществ
Винтовой зажим
Винтовой зажим – это проверенная и надежная технология подключения.
Механический индикатор состояния
Механический индикатор состояния показывает текущий статус силового автоматического выключателя. Красное окошко означает, что прибор находится под напряжением. Зеленый дисплей указывает на то, что силовой автоматический выключатель со стороны выхода обесточен.
Перекидной рычаг
Положение переключателя перекидного рычага позволяет с первого взгляда определить состояние силового автоматического выключателя.
Удлиненный воротник
Увеличенные воздушные зазоры и пути утечки позволяют использовать силовой автоматический выключатель типа TMC 8 в качестве «защиты цепей ответвления».
Основание с защелками
Основание с защелками облегчает защелкивание и отщелкивание силовых автоматических выключателей.
Номинальный ток от 1 до 63 A
Силовые автоматические выключатели могут использоваться при номинальном токе от 1 до 63 А и напряжении 120/240/277/480 В AC, а также 60/125 В DC.
Стойкость к короткому замыканию и отключающая способность
Силовые автоматические выключатели имеют отключающую способность при коротком замыкании Ics 7,5 кА (TMC 7) или 10 кА (TMC 8) в соответствии с МЭК 60947-2 и SCCR до 7,5 кА в соответствии с UL 1077 (TMC 7).

Надежные силовые автоматические выключатели TMC 7 и TMC 8

Термомагнитные силовые автоматические выключатели семейств TMC 7 и TMC 8 надежно защищают Ваши устройства от перенапряжения и коротких замыканий.

Надежность переключения, отсутствие влияния механизма свободного расцепления и цветная индикация состояния обеспечивают безопасность при эксплуатации и обслуживании. Благодаря встроенному механизму переключения с защелкиванием эффективно снижается износ внутренних контактов, что увеличивает срок службы устройств.

Три различные характеристики отключения и большой выбор номинальных токов до 63 А в 1-, 2- и 3-контактных вариантах выключателей формируют ассортимент продукции для идеально подобранной защиты. Дополнительные принадлежности, такие как шунтовые расцепители, сигнальные и вспомогательные контакты, облегчают дистанционное управление и оценку.

Различные силовые автоматические выключатели TMC 7 рядом друг с другом

Силовой автоматический выключатель TMC 7

Силовой автоматический выключатель TMC 7

Силовые автоматические выключатели TMC 7 имеют допуск UL1077 и поэтому подходят для использования в качестве «Дополнительной защиты». Соответствие стандарту МЭК 60947-2 и исполнение корпуса в соответствии с DIN 43880 также расширяют область применения.

Используйте силовые автоматические выключатели в системах с напряжением до 277/480 В AC или 80/125 В DC. Максимальный ток короткого замыкания может составлять 7,5 кА.

Различные силовые автоматические выключатели TMC 8 рядом друг с другом

Силовой автоматический выключатель TMC 8

Силовой автоматический выключатель TMC 8

Силовые автоматические выключатели TMC 8 имеют допуск в соответствии с UL489. Благодаря высокой коммутационной способности 10 кА они подходят для использования в качестве «защиты цепей ответвления». Соответствие стандарту МЭК 60947-2 и исполнение корпуса в соответствии с DIN 43880 также расширяют область применения.

Используйте силовые автоматические выключатели в системах с напряжением до 277/480 В AC или 60/125 В DC. Максимальный ток короткого замыкания может составлять 10 kА.