Силовой автоматический выключатель TMC 7 и TMC 8 в двух блоках на монтажной рейке

Силовой автоматический выключатель

Силовые автоматические выключатели в сериях изделий TMC 7 и TMC 8 состоят из 1-, 2- и 3-контактных термомагнитных защитных устройств. Они доступны в вариантах номинального тока от 1 до 63 А и обеспечивают комплексную защиту устройств и кабелей. Силовые автоматические выключатели выпускаются с характеристиками срабатывания B, C и D и соответствуют стандартам UL 1077 / EN 60947-2 (TMC 7) и UL 489 (TMC 8). Все артикулы имеют соответствующие допуски.

Go to Product Detail Page for item 1020017
TMC 73C 03A - Силовой автоматический выключатель
TMC 73C 03A - Силовой автоматический выключатель
1020017

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 3-контактный, применение: Supplementary Protection (UL 1077), для защиты от перегрузки до тока короткого замыкания 7,5 кА, характеристика срабатывания: C, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 3 A

Go to Product Detail Page for item 2907498
TMC 81B 50A - Силовой автоматический выключатель
TMC 81B 50A - Силовой автоматический выключатель
2907498

Термомагнитный Силовой автоматический выключатель, 1-контактный, применение: Branch Circuit Protection (UL 489), для защиты от перегрузки с отключающей способностью 10 кА, характеристика срабатывания: B, тип монтажа: NS 35/..., расчетный ток: 50 A

Go to Product Detail Page for item 1091263
TMC 7/8 LOTO-2 - Принадлежности
TMC 7/8 LOTO-2 - Принадлежности
1091263

Сервисный предохранитель (принцип блокировки и опломбирования оборудования) для силового автоматического выключателя типа TMC 72… или TMC 82…, предотвращает подачу тока во время выполнения работ по техническому облуживанию и сервисных работ в полях силовых выключателей. Отвечает требованиям NEC 110.25 к блокировке и опломбированию оборудования.

Go to Product Detail Page for item 1091262
TMC 7/8 LOTO-1 - Принадлежности
TMC 7/8 LOTO-1 - Принадлежности
1091262

Сервисный предохранитель (принцип блокировки и опломбирования оборудования) для силового автоматического выключателя типа TMC 71… или TMC 81…, предотвращает подачу тока во время выполнения работ по техническому облуживанию и сервисных работ в полях силовых выключателей. Отвечает требованиям NEC 110.25 к блокировке и опломбированию оборудования.

Go to Product Detail Page for item 1091264
TMC 7/8 LOTO-3 - Принадлежности
TMC 7/8 LOTO-3 - Принадлежности
1091264

Сервисный предохранитель (принцип блокировки и опломбирования оборудования) для силового автоматического выключателя типа TMC 73… или TMC 83…, предотвращает подачу тока во время выполнения работ по техническому облуживанию и сервисных работ в полях силовых выключателей. Отвечает требованиям NEC 110.25 к блокировке и опломбированию оборудования.

Преимущества для Вас

  • Применение во всем мире благодаря международным допускам
  • Подходит для различных типов электросетей, поставляется в 1-, 2-, 3-контактном исполнении
  • Идеально подобранная защита благодаря различным характеристикам срабатывания и большому выбору номинальных токов
  • Сокращение складских запасов благодаря возможности применения в системах переменного и постоянного тока
  • Дополнительные принадлежности позволяют осуществлять дистанционное управление и мониторинг

Обзор характеристик

Силовой автоматический выключатель TMC 8 с маркировкой индивидуальных преимуществ
Винтовой зажим
Винтовой зажим – это проверенная и надежная технология подключения.
Механический индикатор состояния
Механический индикатор состояния показывает текущий статус силового автоматического выключателя. Красное окошко означает, что прибор находится под напряжением. Зеленый дисплей указывает на то, что силовой автоматический выключатель со стороны выхода обесточен.
Перекидной рычаг
Положение переключателя перекидного рычага позволяет с первого взгляда определить состояние силового автоматического выключателя.
Удлиненный воротник
Увеличенные воздушные зазоры и пути утечки позволяют использовать силовой автоматический выключатель типа TMC 8 в качестве «защиты цепей ответвления».
Основание с защелками
Основание с защелками облегчает защелкивание и отщелкивание силовых автоматических выключателей.
Номинальный ток от 1 до 63 A
Силовые автоматические выключатели могут использоваться при номинальном токе от 1 до 63 А и напряжении 120/240/277/480 В AC, а также 60/125 В DC.
Стойкость к короткому замыканию и отключающая способность
Силовые автоматические выключатели имеют отключающую способность при коротком замыкании Ics 7,5 кА (TMC 7) или 10 кА (TMC 8) в соответствии с МЭК 60947-2 и SCCR до 7,5 кА в соответствии с UL 1077 (TMC 7).

Надежные силовые автоматические выключатели TMC 7 и TMC 8

Термомагнитные силовые автоматические выключатели семейств TMC 7 и TMC 8 надежно защищают Ваши устройства от перенапряжения и коротких замыканий.

Надежность переключения, отсутствие влияния механизма свободного расцепления и цветная индикация состояния обеспечивают безопасность при эксплуатации и обслуживании. Благодаря встроенному механизму переключения с защелкиванием эффективно снижается износ внутренних контактов, что увеличивает срок службы устройств.

Три различные характеристики отключения и большой выбор номинальных токов до 63 А в 1-, 2- и 3-контактных вариантах выключателей формируют ассортимент продукции для идеально подобранной защиты. Дополнительные принадлежности, такие как шунтовые расцепители, сигнальные и вспомогательные контакты, облегчают дистанционное управление и оценку.

Различные силовые автоматические выключатели TMC 7 рядом друг с другом

Силовой автоматический выключатель TMC 7

Силовой автоматический выключатель TMC 7

Силовые автоматические выключатели TMC 7 имеют допуск UL1077 и поэтому подходят для использования в качестве «Дополнительной защиты». Соответствие стандарту МЭК 60947-2 и исполнение корпуса в соответствии с DIN 43880 также расширяют область применения.

Используйте силовые автоматические выключатели в системах с напряжением до 277/480 В AC или 80/125 В DC. Максимальный ток короткого замыкания может составлять 7,5 кА.

Различные силовые автоматические выключатели TMC 8 рядом друг с другом

Силовой автоматический выключатель TMC 8

Силовой автоматический выключатель TMC 8

Силовые автоматические выключатели TMC 8 имеют допуск в соответствии с UL489. Благодаря высокой коммутационной способности 10 кА они подходят для использования в качестве «защиты цепей ответвления». Соответствие стандарту МЭК 60947-2 и исполнение корпуса в соответствии с DIN 43880 также расширяют область применения.

Используйте силовые автоматические выключатели в системах с напряжением до 277/480 В AC или 60/125 В DC. Максимальный ток короткого замыкания может составлять 10 kА.