TCP 0,5A - Тепловой защитный выключатель
0712152

1-канальный, термический автоматический выключатель для защиты потребителей на 250 В AC / 72_V_DC в случае перегрузки. Для установки в клеммы для предохранителей и интерфейсы для плоских штекерных предохранителей формы C в соответствии со стандартом ISO 8820-3. С фиксированным номинальным током: 0,5 A

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия

Преимущества для вас

Быстрый ввод в эксплуатацию без замены деталей после неисправности благодаря возможности повторного включения
Простое переоборудование имеющихся установок с плоскими автомобильными предохранителями благодаря идентичной схеме расположения штекеров
Отключение установки для обслуживания при помощи встроенного приборного выключателя