ZBFM 5 CUS - Маркировочный лист Zack, плоский
0825037

Маркировочный лист Zack, плоский, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 120, высота текстового поля: 4,5 мм, ширина текстового поля: 5 мм

Подробная информация о продукте