SACC-DSI-M12FSK-4PE-M16XL/1,5X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1238541

Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Мощность, 5-контактный, Гнездо, M12, K-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 1,5 м, 2,50 мм2, Жила PEX, залитый, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
Удобный для монтажа, оптимизированный контур корпуса XL для ключа размером 19
Механическое ограничение момента затяжки для продолжительно стабильного уплотнения
Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки