UL регистрация
ID допуска: E221474-20240312Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 20 A | 20 - 14 | 20 - 14 |
cUL Listed
ID допуска: E221474-20240312Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 В | 20 A | 20 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 330887-TL3-1Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 В | 20 A | 0,5 - 2,5 |