Данный акустический сигнальный элемент предусматривается в качестве составной части модульной сигнальной колонны. Сигнальную колонну можно составлять из макс. пяти разных сигнальных элементов в соответствии с требованиями вашей установки. Вы можете использовать макс. пять оптических сигнальных элементов или макс. четыре оптических и один акустический сигнальный элемент. Акустический сигнальный элемент может использоваться только как самый верхний элемент. Механическое и электрическое соединение элементов производится при помощи байонетного зажима. Для монтажа сигнальной колонки имеются соответствующие элементы. Обратите внимание, что сигнальные колонки PSD-S 50 (диаметр 50 мм) механически не совместимы с сигнальными колонками PSD-S (диаметр 70 мм).
PSD-S 50 AE SM8-1 95DB/1
-
Акустический элемент
1018874
Сирена, 8 тонов, 24 В DC, макс. 95 дБ, настройка 8 тонов производится посредством DIP-переключателей, черная
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Регулируемая потенциометром громкость
Тон настраивается DIP-переключателями
Степень защиты: IP65, в собранном виде