Данный элемент подключения предусматривается в качестве составной части модульной сигнальной колонки и служит для ее электрического присоединения. Сигнальную колонну можно составлять из макс. пяти разных сигнальных элементов в соответствии с требованиями вашей установки. Вы можете использовать макс. пять оптических сигнальных элементов или макс. четыре оптических и один акустический сигнальный элемент. Акустический сигнальный элемент может использоваться только как самый верхний элемент. Механическое и электрическое соединение элементов производится при помощи байонетного зажима. Обратите внимание, что сигнальные колонки PSD-S 50 (диаметр 50 мм) механически не совместимы с сигнальными колонками PSD-S (диаметр 70 мм).
PSD-S 50 CE
-
Соединительный элемент
1018740
База для горизонтального монтажа и монтажа труб сторонних производителей
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Элемент подключения для установки на монтажную поверхность (дно), соединительную розетку или уголок
Технология подключения push-in
Степень защиты: IP65, в собранном виде