EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC - AC yправление зарядкой
1628394

Устройство управления зарядкой EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB в виде печатной платы для зарядки электромобилей от 3-фазной электросети переменного тока согласно МЭК 61851-1, режим 3, оптимально подходит для зарядных станций со стационарным зарядным штекером. Все функции зарядки и большое количество возможностей конфигурирования уже интегрированы.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия