Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

График PLC-INTERFACE на тему устойчивого развития

Устойчивое развитие продумано до конца От разработки изделия до его переработки

Тема устойчивого развития является важной на протяжении всего жизненного цикла реле PLC-INTERFACE. На всех этапах и во всех областях мы постоянно оптимизируем процессы в направлении CO₂-нейтральности. Наш девиз также является движущей силой для инноваций и приверженности:

Реле PLC-INTERFACE – коммутационные устройства для сбалансированного будущего
Уменьшение объема упаковки, просто и быстро заменяемые реле, прозрачность экологического следа CO₂ в документации на изделия и просто разделяемые материалы для оптимальной переработки (пластик, компоненты и металл) для оптимальной утилизации изделий.

Еще одним важным моментом для нас является цель, которую Phoenix Contact стремится достигнуть через десять лет: CO₂-нейтральное производство.

Прозрачность CO₂ на протяжении всего жизненного цикла Для того чтобы определить путь к будущему без выбросов CO₂, необходимо знать, сколько CO₂ образуется сегодня в течение всего жизненного цикла изделия. С помощью «Экологического следа изделия» мы обеспечиваем прозрачность и подробно показываем, где и сколько CO₂ выбрасывается в атмосферу для каждого артикула. Для определения экологического следа CO₂ машин и установок мы публикуем этот документ во всех статьях Phoenix Contact, чтобы Вы могли использовать его в дальнейшем.

Ноутбук с документацией о выбросах CO₂, QR-коде и жизненном цикле реле