Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Мы рядом с Вами по всему миру

Наше глобальное присутствие обеспечивают 50 дочерних предприятий и свыше 30 представительств по всему миру, в том числе недалеко от Вас. Таким образом, Вы получаете компетентную и индивидуальную консультацию по используемому приложению, оперативную и пунктуальную доставку и высококачественные релейные модули, подходящие для Вашего приложения. Благодаря нашим инженерным и производственным ноу-хау, а также большой глубине производства, мы гарантируем Вам изделия, отвечающие Вашим требованиям к качеству. Мы рядом и после покупки, ведь мы предлагаем широкий спектр послепродажных услуг.

Всегда есть что переключать Познакомьтесь с нашими реле, которые используются по всему миру

Интерактивная карта изображения: области применения PLC-INTERFACE на примере энергии ветра, судостроения, машиностроения, логистики, воды и сточных вод, перерабатывающей промышленности или инфраструктуры
Железнодорожная техника
Реле и модули полупроводникового реле для железнодорожного применения. ▪ Согласно DIN EN 50155 ▪ Полупроводниковые реле дополнительно в соответствии с EN 61373 ▪ До температурного класса TX
Железнодорожная техника
Судостроение
Высококомпактные релейные модули с допуском DNV (включая широкий выбор принадлежностей). Классы местоположения PLC-INTERFACE: ▪ Температура D ▪ Влажность воздуха A ▪ Вибрация B/C ▪ ЭМС B
Судостроение
Возобновляемые источники энергии
Компактные релейные модули для наземного и морского применения. ▪ Долгий срок использования благодаря гибридной технологии ▪ Плавное переключение благодаря комбинации полупроводника и реле
Возобновляемые источники энергии
Логистика
Компактные реле и модули полупроводникового реле для систем сортировки и торможения с высокой тактовой частотой. ▪ Ток переключения до 10 A ▪ Тактовая частота до 300 Гц
Логистика
Перерабатывающая промышленность
Высококомпактные релейные модули с допусками ATEX, IECEx и UL для применения в зоне 2. Дополнительные варианты с повышенной помехоустойчивостью против замыкания с длинными управляющими кабелями. ▪ Ток переключения до 10 А и несколько входных напряжений ▪ Высокий диапазон температуры окружающей среды +70 °C ▪ Нечувствительность к неисправностям на сигнальных проводах ▪ Высокие напряжения падения для четких состояний переключения и сигнала ▪ Релейные модули с зажимом Push-in и винтовым зажимом
Перерабатывающая промышленность
Машиностроение и производство оборудования
Широкий ассортимент продукции со специальными типами, такими как релейные модули. ▪ Безопасная обратная связь при помощи принудительно управляемых контактов согласно DIN EN 61810-3 типа A или инновационной гибридной технологии ▪ Высокая степень готовности машин и оборудования
Машиностроение и производство оборудования
Инфраструктура
Релейные модули для высокого тока включения, например, для систем уличного и туннельного освещения. ▪ Максимальный ток включения до 800 А для нагрузок переменного и постоянного тока ▪ Высокий диапазон температуры окружающей среды ▪ Релейные модули с зажимом Push-in и винтовым зажимом
Инфраструктура
Вода и сточные воды
Универсальные в использовании реле и полупроводниковые релейные модули. ▪ Ширина 6,2 мм для компактного применения ▪ Высокая степень готовности оборудования благодаря возможности замены реле без инструмента
Вода и сточные воды
Здания
Программируемая логическая релейная система с интерфейсом Modbus/RTU и очень компактными релейными модулями, рассчитанными на высокий пусковой ток для переключения светодиодных ламп. ▪ Испытания в соответствии с EN 60335 (тепловые насосы) ▪ Ток переключения до макс. 800 A
Здания
Приложения Power-to-X
Производство «зеленого» водорода с использованием ветровой, солнечной и гидроэнергии. Электронные варианты, например, для длинных управляющих кабелей или для релейных модулей Ex, с допуском для зоны 2, помогут Вам реализовать современные установки.
Приложения Power-to-X
Применение Power-to-X на шельфе

Приложения Power-to-X

Такие CO₂-нейтральные газы и жидкости, как водород или метанол, вырабатываемые под действием электролиза из возобновляемых источников электрической энергии, используются для промежуточного хранения и транспортировки. В качестве экологически нейтрального топлива они используются в мобильном секторе, при производстве тепла и в промышленности. При необходимости они могут быть использованы и для получения электроэнергии, например, на теплоэлектростанциях.

В современных приложениях Power-to-X сигналы должны передаваться простым, гибким и надежным способом из уровня управления через уровень интерфейса в поле. Такие же требования относятся к пути прохождения сигнала от поля до уровня управления.

Реле для переключения нагрузок и сигналов являются незаменимыми базовыми компонентами технологий Power-to-X для объединения секторов и, таким образом, важной частью универсальной связи между секторами.

PLC-INTERFACE – готовность к любому применению

Сертификаты, допуски и свидетельства аккредитованных испытательных центров являются обязательным условием для использования наших реле во всем мире. Используя PLC-INTERFACE, Вы можете быть уверены в простоте и безопасности его применения практически в любой области. Мы предлагаем разнообразные варианты этих документов для нашего ассортимента, рассчитанных на использование в текущих и будущих приложениях.

Подтверждения региона специализации

Допуски

Сертификаты сторонних производителей

1 EN 50155 (железная дорога) UL CB report согласно МЭК 60947-5-1
2 EN 50121 (железная дорога) DNV Свидетельство соответствия директиве ATEX (IBExU)
3 China-RoHS IECEx
4 UAE-RoHS UL HazLoc (класс 1, зона 2)
5 C-Mim (Марокко) CCC
6 UKCA CCC-Ex
7 CE KCs
8 EAC Железнодорожные допуски
9 EAC-Ex