Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Разомкнутое реле спереди

С реле PLC-INTERFACE Вы переключаетесь безопасно и надежно

Ассортимент изделий PLC-INTERFACE включает более 700 различных полностью автоматически произведенных артикулов, отвечающих требованиям любого приложения.

Для максимальной гибкости реле PLC-INTERFACE могут поставляться на выбор с винтовым соединением или технологией соединения Push-in. Выбирайте между штекерными электромеханическими и полупроводниковыми реле. В процессе выбора решающее значение имеют как внешние характеристики для конкретного индивидуального случая, так и ядро изделия:

Это ядро состоит из прочной рамки Lead-Frame из меди, которая всегда обеспечивает надежные соединения и идеальное распределение тепла в корпусе. Кроме того, доступны варианты с печатной платой.

Используя реле от Phoenix Contact, Вы можете положиться на новейшие инновационные технологии, предлагающие широкий ассортимент стандартных и специальных вариантов для любого применения.

Так создаются наши реле – взгляд за кулисы

Интерактивная карта изображений: Упрощенный график производственной линии PLC-INTERFACE
Добавление сырья
Рамки Lead-Frame для размещения электронных компонентов подаются на производственную линию в виде ленточного товара.
Добавление сырья
Подбор и размещение электронных компонентов
Руки робота точно размещают последовательные резисторы, диоды и светодиодные индикаторы состояния на Lead-Frame с высокой тактовой частотой.
Подбор и размещение электронных компонентов
Оптический контроль качества
Для удовлетворения высоких требований к качеству, предъявляемых нашими клиентами, первоначальная оптическая проверка камерой проводится непосредственно после сборки электронных компонентов.
Оптический контроль качества
Функциональное испытание и испытание высоким напряжением
Помимо оптического видеоконтроля, каждый релейный модуль подвергается дополнительному испытанию электрических функций и проверке высоковольтным напряжением.
Функциональное испытание и испытание высоким напряжением
Окончательный контроль и автоматическая упаковка
Наконец, релейные модули проходят окончательный оптический контроль и отправляются на автоматическую упаковку.
Окончательный контроль и автоматическая упаковка
Изображение в разобранном виде релейного модуля

Технология Lead-Frame

Надежное переключение сигналов в узком пространстве
Технология Lead-Frame, реализованная в реле серии PLC-INTERFACE, создает прочный фундамент для надежной коммутации, разделения и усиления сигналов. Кроме того, используются электромеханические и полупроводниковые реле. Эта комбинация подтверждает свою эффективность день за днем в миллионах коммутационных операций. В 1997 году компания Phoenix Contact начала новый этап в развитии релейной технологии: технология Lead-Frame была впервые интегрирована в релейные модули шириной 6,2 мм.

Преимущества для Вас

  • Повышенная вибростойкость благодаря впрессованным электронным компонентам
  • Оптимизированное терморегулирование позволяет снизить локальный нагрев и продлить срок службы электронных компонентов
  • Проверенная технология для высококомпактных релейных модулей
  • Сбалансированная конструкция благодаря легко отделяемым компонентам и штекерным реле
  • Простая кабельная разводка при помощи технологии Push-in и винтовых зажимов

Взгляд на полностью автоматизированное производство

Сотрудники на производстве PLC-INTERFACE с видом с производственной линии

Полностью автоматически произведенные реле с высоким уровнем производственного ноу-хау обеспечивают надежную, эффективную и сбалансированную работу Ваших установок и приложений.

Пластиковые детали изготавливаются из гранулята, а проводящие дорожки формируются и штампуются из необработанных металлических пластин. Печатные платы раскладываются, комплектуются и паяются. Электронные компоненты поступают в системы в нужных точках процесса и затем достигают их определенного места назначения.