Клеммные блоки для сигнальных систем

Клеммные блоки для сигнальных систем

Для сигнальных систем компания Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент электрических соединителей для использования в помещениях и на открытом воздухе. Клеммные блоки серии CLIPLINE complete в диапазоне сечений 0,14 – 300 мм² с разными способами подключения, такими как винтовые, пружинные, болтовые зажимы или ножевые клеммы, обеспечивают надежное соединение. В железнодорожной инфраструктуре все активнее используются технологии подключения на основе пружинной конструкции, такие как технология прямого подсоединения push-in. Последняя объединяет в себе все преимущества пружинных зажимов и имеет огромный потенциал экономии затрат, так как заметно ускоряет процесс подключения проводников.

Системы железнодорожной инфраструктуры очень долговечны и служат по несколько десятков лет. Используемые в них технологии подключения должны быть отказоустойчивыми, не требующими обслуживания и соответствовать стандартам отрасли. Клеммные блоки Phoenix Contact, в частности, отвечают высоким требованиям стандарта EN 50125-3 в отношении ударов и вибрации.

Серия CLIPLINE complete наряду с широким выбором клеммных блоков предлагает полный спектр необходимых принадлежностей. В него, в частности, входят контрольные и сервисные штекеры, перемычки и клеммы для подключения экрана.

Клеммы с ножевыми размыкателями для железнодорожной инфраструктуры

Клеммы с ножевыми размыкателями для железнодорожной инфраструктуры

Клеммы с ножевыми размыкателями используются для различных задач. Они предлагают удобное разделение токовых цепей при помощи ножевых рычажных размыкателей, разделительных штекеров или поворотных контактов. Наши клеммы с ножевыми размыкателями отличаются качественными точками разъединения и компактной конструкцией, которая надежно блокирует все воздушные зазоры и пути утечки. Они очень просты в использовании: ножевой разъединитель управляется с помощью обычной отвертки, место разъединения защищено от случайного закрытия блокировочным устройством S-MT. Проверка возможна с обеих сторон места разъединения и абсолютно безопасна, так как благодаря кнопке управления пружинным контактом из непроводящего материала обеспечивается защита от прикосновения пальцем до 1000 В.

Сотовые клеммы для железнодорожной инфраструктуры

Сотовые клеммы для распределения сигналов

Сотовые клеммы PTMC обеспечивают высокую плотность монтажа при распределении сигналов в железнодорожной инфраструктуре. Модульная конструкция позволяет варьировать число контактов. С учетом возможности монтажа разными способами это решение наилучшим образом приспособлено для интеграции в новые и уже существующие системы СЦБ. Выделенные цветом матричные элементы упрощают процесс монтажа и делают его интуитивным.

Распределительные блоки для железнодорожной инфраструктуры

Клеммы PTFIX Установка в ограниченном пространстве

Неиспользуемые сигнальные жилы требуют вывода на место зажима, обозначения и встраивания в систему выравнивания потенциалов. Для объединения этих сигнальных жил лучше всего подходит клеммный блок PTFIX. Это компактное устройство позволяет технически правильно вывести большое количество жил на потенциал, который затем в сведенном виде выводится на УЗИП.