Подготовка проводников Вряд ли какая-либо технологическая операция при производстве шкафа управления требует большего количества ручных операций, чем подготовка проводников. С помощью систем помощи рабочим, поддерживаемых программным обеспечением, и соответствующих систем автоматической оснастки и систем печати можно выполнять эти этапы работы с максимальной эффективностью.

Рабочий маркирует проводник на системе помощи рабочим для подготовки проводников

Повышение безопасности процессов за счет поддержки программного обеспечения

На подготовку и обработку проводников приходится значительная часть рабочего времени при производстве шкафов управления. Наша система помощи рабочим clipx WIRE assist позволяет частично автоматизировать эти этапы работы, что приводит к значительному сокращению времени обработки. Кроме того, рабочая станция с программной поддержкой обеспечивает повышенную безопасность процессов и позволяет гибко распределять персонал благодаря интуитивно понятному управлению. Сопровождающая цифровая производственная документация оптимизирует интерфейс с кабельной разводкой и тем самым повышает эффективность отдельных этапов технологического процесса.

Преимущества эффективной подготовки проводников при производстве шкафов управления для Вас

  • Безошибочная подготовка проводников по полной производственной документации от инженерных систем
  • Экономия времени за счет частичной автоматизации, а также управления устройствами напрямую из программного обеспечения помощи работникам
  • Неизменно высокое качество благодаря частично автоматизированным и программно поддерживаемым рабочим процессам
  • Индивидуально конфигурируемые, эргономически оптимизированные рабочие места
Система помощи рабочим clipx WIRE assist, состоящая из программного обеспечения для помощи работникам, автоматических инструментов, систем печати и ручных инструментов на верстаке

Масштабируемость и индивидуальность в соответствии с Вашими требованиями

С помощью системы помощи рабочим clipx WIRE assist мы предлагаем Вам программно поддерживаемый «инструмент» для эффективной подготовки проводников и кабельной разводки при производстве шкафов управления. Модульная система предоставляет соответствующую степень свободы в оформлении рабочего места. Неважно, оснастите ли Вы имеющееся рабочее место эффективными системами автоматической оснастки и системами печати или выберете эргономичное комплексное решение с регулируемым по высоте рабочим столом: С помощью наших масштабируемых решений Вы можете оптимизировать подготовку проводников с учетом Ваших индивидуальных требований. Основой системы является программное обеспечение помощи работникам, которое наглядно предоставляет необходимую информацию на основе экспортированных данных из системы ECAD. Программное обнеспечение шаг за шагом ведет Вас по процессу обработки. Повышению эффективности способствует также управление соответствующими устройствами и системами напрямую.

Интерактивная карта изображений: Система помощи рабочим clipx WIRE assist для подготовки проводников
Программное обеспечение для помощи рабочим
Программное обеспечение, помогающее работнику, автоматически управляет устройствами и интуитивно направляет пользователя в процессе подготовки проводников с последующей кабельной разводкой. Необходимая информация подготавливается и выводится на монитор в удобном для восприятия виде.
Регулируемый по высоте рабочий стол
Рабочий стол с электрической регулировкой высоты позволяет произвести эргономичную организацию рабочего места. Преимуществом системы является возможность переключения между сидячим и стоячим рабочим положением. Кроме того, она служит для адаптации к размерам тела и/или выполняемой деятельности.
Модульная конструкция
С помощью соответствующих принадлежностей необходимые автоматические системы оснастки и системы печати могут быть установлены напрямую на рабочем столе. Позиции оборудования по высоте и рабочая ориентация могут быть отрегулированы в соответствии с потребностями пользователя. На опорные кронштейны и стойки устанавливаются направляющие для размещения дополнительных принадлежностей.
Запас проводников
В зависимости от требований на складе может быть запасено множество различных проводников, которые подаются напрямую к автоматическому резаку. Проводник может быть заменен быстро и всего за несколько шагов.
Мобильность и гибкость
Оснащенный специальными промышленными поворотными роликами с тормозом, clipx WIRE assist может использоваться в любом месте работы. Это сокращает лишние хождения и экономит время.
Автоматы
Хорошо зарекомендовавшие себя автоматические инструментальные станки, такие как автоматический резак CUTFOX 10, обеспечивают быструю и точную обработку проводников и проводов. В сочетании с автоматическим управлением, осуществляемым программным обеспечением для помощи работникам, достигается значительное повышение эффективности.
Системы маркировки
Используйте оборудование THERMOMARK E SERIES для печати и монтажа маркировки на проводниках и кабелях за одну автоматизированную операцию. Кроме того, для создания идентификаторов оборудования можно комбинировать другие термотрансферные принтеры.
Принадлежности
Такие принадлежности, как розетки, полки, корзины для мусора или лампы для мастерской, могут быть при необходимости установлены напрямую на рабочем столе системы.
Запираемый ящик
Помимо электрической регулировки высоты, рабочий стол оснащен выдвижным ящиком, который можно заблокировать. Так, например, ручные инструменты можно хранить аккуратно и всегда иметь под рукой.

Благодаря масштабируемым концепциям инструментов мы предлагаем каждому производителю шкафов управления решение, оптимально соответствующее его требованиям. Какие бы продукты он ни выбирал - он всегда получает плюс в эргономике, экономии времени и качестве.

Яннис Мюнкнер, Управление изделиями Инструменты
Яннис Мюнкнер
Органайзер для ручных инструментов

Индивидуальные органайзеры

Индивидуальные органайзеры Для оптимальной организации инструментов

Благодаря сотрудничеству с компанией TECSAFE мы предлагаем Вам индивидуальные решения для улучшения организации и повышения эффективности. В интернет-магазине можно сконфигурировать и заказать пенопластовые вставки по индивидуальному заказу. Выберите инструменты Phoenix Contact в онлайн-конфигураторе и просто интегрируйте их в органайзер с помощью перетаскивания. Заказывайте от 1 штуки и оптимизируйте свои рабочие процессы.

В настоящее время доставка осуществляется по адресам в Германии и странах ЕС

Решения для повышения эффективности
Сборка и кабельная разводка

Значительно снизьте затраты на монтаж и кабельную разводку. Технологии Push-in и Push-X позволяют выполнять кабельную разводку шкафов управления быстрым способом и без инструментов. Благодаря гибким продуктовым решениям, а также эргономичным ручным инструментам и мобильным системам маркировки мы обеспечиваем эффективную работу в любом месте.

Далее к сборке и кабельной разводке
Рабочий обрабатывает монтажную панель для шкафа управления