Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Blitzschutzeinrichtungen fernüberwachen und auf Einsatzbereitschaft prüfen

Пример готовности системы в железнодорожной инфраструктуре

Дистанционный контроль установок защиты от перенапряжений

Дистанционный контроль установок защиты от перенапряжений при помощи CLIXTRAB

В процессе цифровизации железнодорожной инфраструктуры растет количество интеллектуальных электронных устройств, устанавливаемых не в установке централизации, а децентрализованно в полевых условиях. В этой связи возникает два следствия: с одной стороны, чувствительные электронные устройства оснащаются молниезащитой, с другой стороны, децентрализованная архитектура системы усложняет техническому персоналу доступ к устройствам и таким образом к информации об эксплуатационной готовности молниезащиты. Периодические контрольные обходы связаны со значительной затратой времени и финансов, при этом результаты относятся лишь к моменту обхода. О возможном снижении функции молниезащиты, которое возникает между обходами, становится известно только в ходе следующего обхода. То есть в промежуточное время установка потенциально не защищена. Поэтому современная молниезащита должна предоставлять возможности проверки и дистанционного контроля. Поэтому немецкие железные дороги определили новые требования к молниезащите в своей директиве (DB RIL 819.0808).

Для удовлетворения этих требований Phoenix Contact подготовил решения по дистанционному контролю, которые предоставляют информацию о состоянии работы молниезащиты в непрерывном режиме – в том числе для децентрализованных устройств.

Kontakt (ru)
Значок контактного лица
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
+7 727 355 10 61
Молниезащита и защита от перенапряжений для железнодорожной инфраструктуры

Молниезащита и защита от перенапряжений для железнодорожной инфраструктуры

Дополнительная информация о подходящих продуктах: