CLIXTRAB - Комбинация устройства защиты от перенапряжений и клеммных блоков
CLIXTRAB - защита от перенапряжения и клеммные колодки YouTube

CLIXTRAB Защитное устройство для линий сигнализации и кабелей передачи данных

Серия CLIXTRAB разработана для защиты сигнальных установок с повышенными требованиями к безопасности. В нее входят клеммные блоки push‑in и подходящий к ним штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений. Благодаря встроенным ножевым размыкателям и стандартизованным принадлежностям CLIXTRAB подойдет для целого ряда задач по измерению и контролю ваших установок и сигнальных кабелей. CLIXTRAB защищает чувствительную электронику, не оказывая недопустимого воздействия на сигнальные цепи. Тем самым устройство выполняет главное требование, позволяющее использовать его в системах безопасности. Благодаря эффективной защитной цепи со встроенным устройством защиты от перегрузок CLIXTRAB гарантирует максимальную степень готовности оборудования. При перегрузке срабатывает индикатор на устройстве. Кроме того, для контроля состояния можно использовать комплект телесигнализации, выдающий сообщения о неисправностях через контакт без нулевого потенциала. CLIXTRAB соответствует требованиям международных стандартов и директив, например, директивы для железнодорожного транспорта DB RIL 819.0808.

Устройства защиты от импульсных перенапряжений для линий энергоснабжения

Устройства защиты от импульсных перенапряжений для линий энергоснабжения

Высокая готовность инфраструктуры требует использования не только устройств защиты от перенапряжений для кабелей передачи сигналов и данных, но и защитных устройств для линий энергоснабжения. При выборе подходящего УЗИП необходимо учитывать множество факторов, обусловленных спецификой железнодорожной отрасли. Так, следует учесть разные уровни напряжения и частоты, так как питание может осуществляться от сети общего пользования, контактной сети или резервных источников питания. Кроме того, важно правильно учесть обусловленные обратным током посторонние напряжения.

ImpulseCheck и CHECKMASTER

Контроль и проверка устройств защиты от грозовых и импульсных перенапряжений

Система ImpulseCheck контролирует работоспособность всех защитных устройств
ImpulseCheck обеспечивает возможность точной фиксации переходных помех и определения на этой основе состояния защитных устройств. Для этого на контролируемых линиях питания или заземления располагаются датчики. Для информационно-управляющих и предохранительных систем важно, чтобы датчики работали не напрямую, т. е. без реактивного воздействия. Такая схема позволяет также доустанавливать элементы без вмешательства в чувствительные системы. При необходимости добавленные датчики можно переставить в другие места. Данные измерений передаются системой ImpulseCheck в PROFICLOUD. Таким образом, пользователи могут получать доступ к данным и обрабатывать их децентрализованно.

Тестер для устройств защиты от импульсных перенапряжений
Точная диагностическая информация позволяет заблаговременно определить, что тот или иной модуль молниезащиты нуждается в замене. Это повышает общий уровень готовности оборудования. С помощью нашего переносного тестера CHECKMASTER вы можете проверять защитные штекеры в рамках обслуживания установки без инструмента и без воздействия на сигнальные цепи. Все результаты проверок сохраняются в память и могут быть легко перенесены в офисные программы. Таким образом, CHECKMASTER отвечает всем основным требованиям операторов железнодорожной инфраструктуры.