Видеонаблюдение в аэропортах Максимальная безопасность при взлете и посадке Видеонаблюдение в общественных местах используется все чаще. В целях защиты критических зон аэропортов предпринимаются усилия по расширению систем видеонаблюдения в аэропортах с учетом возрастающей опасности. Кроме того, видеокамеры вносят значительный вклад в оптимизацию бизнес-процессов за счет сбора видеоданных.
Безопасность аэропорта посредством видеонаблюдения за критическими зонами
Технология контроля во внешних и внутренних зонах аэропорта
Видеонаблюдение находит свое применение в различных зонах аэропорта: от открытых зон для пассажиров и посетителей и зон безопасности до наружных зон, таких как перрон, рулежная дорожка или взлётно-посадочная полоса. Видеонаблюдение также незаменимо на многоэтажных парковках или в железнодорожном сообщении.
В самом здании аэропорта входы, залы ожидания, а также посадочные стойки находятся под постоянным наблюдением, а камеры видеонаблюдения помогают ускорить процессы. Камера наблюдения также поддерживает персонал службы безопасности при помощи автоматизированных процессов проверки безопасности. Во всех этих областях монтаж оборудования относительно некритичен.
Система безопасности для критических зон аэропорта
С другой стороны, установки, которые влияют на летные операции или области, которые могут угрожать безопасности полетов, являются критически важными с точки зрения времени. Поэтому мониторинг местности, ограждений и периметров абсолютно необходим для работы. Здесь особенно важен централизованный мониторинг.
Особенно критичными зонами для монтажа являются перрон или места стоянки, рулежная и подъездная дорожка и взлётно-посадочная полоса. Многие международные аэропорты работают с превышением границы нагрузки, поэтому частичное закрытие этих зон связано с высокими издержками. В этом отношении очень важна экономия времени и простота установки или последующей установки системы видеонаблюдения.
Smart Ethernet Box - все в одном устройстве
Встроенное решение для видеонаблюдения в аэропортах
Smart Ethernet Box от Phoenix Contact объединяет функциональные возможности обычных клеммных коробок, укомплектованных стандартными устройствами для крепления на монтажной рейке, в одном компактном корпусе. Это значительно сокращает время на проектирование и установку. Встроенный монтажный адаптер для крепления на стене или установки на мачте значительно упрощает и ускоряет процесс установки. Вы экономите 70 % времени по сравнению с обычной установкой. Еще одно особенное преимущество: перезапуск камер, недоступных для обслуживания в обычном режиме, из диспетчерской при помощи функции перезагрузки (reboot).
Smart Ethernet Box от Phoenix Contact также оснащаются управляемыми коммутаторами и могут быть активно интегрированы в мониторинг системы управления через простой протокол сетевого управления. В наличии имеется контроль состояния сетей камер, а компоненты в удаленных областях защищены от перенапряжения.