Видеонаблюдение в транспорте Видеонаблюдение благодаря современным видео-технологиям

Видеонаблюдение вдоль автомагистралей

Транспортные технологии невозможно себе представить без видеомониторинга. Главной целью при этом является высокий уровень безопасности для всех участников движения. Будь то безопасность на железной дороге, автомагистралях или особо опасных участках дорог местного значения. По-первых, видеотехника действуют упреждающе, помогая избежать перегрузок и пробок, во-вторых — помогает ускорить помощь в случае поломок на дороге и экстренных ситуаций.

К тому же во многих странах мира современное видеонаблюдение сегодня используется также для предотвращения ущерба (например, при контроле высоты) или для преследования уголовных преступлений. Система ANPR (Automatic Number Plate Recognition) в сочетании с искусственным интеллектом в виде модуля расширения (AXC F XT ML 1000) для программируемых логических контроллеров открывают совершенно новые возможности анализа и оптимизации транспортного потока. В условиях цифровизации современных городов и взаимодействия различных приложений и секторов технологии видеонаблюдения играют все более важную роль.

Улица с видеонаблюдением за транспортом

Видеонаблюдение и оптимизация благодаря современным видеотехнологиям

Оптимальная защита для систем дальнего сообщения

Контроль за движением транспорта на автомагистралях часто охватывает большие расстояния. Являясь мировым лидером в области сетевых технологий, Phoenix Contact также предлагает подходящие изделия для приложений дальнего сообщения.

Универсальное устройство Smart Ethernet Box от Phoenix Contact, подключаемое напрямую к камерам, идеально подходит для контроля за движением транспорта. Максимальное расстояние между двумя монтажными узлами составляет около 80 километров при использовании подходящего стекловолокна. Благодаря технологии полностью управляемого коммутатора при помощи устройств Smart Ethernet Box возможно даже создание кольцевых структур, что позволяет получить систему с резервированием.

То есть видеотехника может быть установлена из диспетчерской на обеих сторонах автомагистрали, а кольцевое резервирование может быть проложено через мост для обозначений или для пересечения дикими животными. В варианте с резервированием это дает единую точку отказа даже на многих сотнях километров автострады.

Монтажники проверяют коробку подключения камеры видеонаблюдения дорожного движения

Установка камеры видеонаблюдения

Лучше всего подходят для применения снаружи

Система кабелей для надежного видеонаблюдения должна соответствовать как минимум тем же требованиям, что и сама камера. В особенной степени это касается систем наружной установки, таких как видеотехника вдоль автомагистралей.

Для установки под открытым небом оптимально подходит устройство Smart Ethernet Box. Оно рассчитано на температуры окружающей среды от -40 до +70 °C, относительную влажность воздуха от 10 до 95 % и оснащается прочным корпусом из специальной пластмассы, обладающей стойкостью к старению, деформации и пробивке отверстий.

Кроме того, Phoenix Contact располагает целым ассортиментом промышленных изделий для технологий связи и коммуникации, которые можно индивидуально составлять в соединительной коробке камеры и которые выдерживают внешние условия окружающей среды.

Smart Ethernet Box с открытой дверцей

Инфраструктура для видеонаблюдения в одном компактном устройстве

Видеонаблюдение при помощи Smart Ethernet Box

Инфраструктура видеонаблюдения за транспортом в одном прочном устройстве: компактное и производительное решение для надежного соединения камер наблюдения с видеосервером.

Встроенный монтажный адаптер для крепления на стене или установки на мачте значительно упрощает и ускоряет процесс установки. Просто зафиксируйте, подключите и — готово! Вы не упустите ни одного кадра.

Контакты
Значок контактного лица
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
+7 727 355 10 61
Дополнительная информация по теме
Видеонаблюдение для промышленных и коммерческих предприятий

Здесь Вы узнаете больше о подходящей к любому приложению инфраструктуре для видеонаблюдения.

Скачать брошюру сейчас
Робот с головой-камерой