Умное орошение в парке All Electric Society Мониторинг, анализ и оптимизация влажности почвы и орошения на основе текущих данных об окружающей среде.

Парк All Electric Society

Профиль клиента


Парк AES

Phoenix Contact

  • Парк All Electric Society на площади более 7 800 м² демонстрирует, как можно генерировать, преобразовывать, хранить, распределять и использовать энергию от возобновляемых источников энергии.
  • 550 солнечных модулей и другие генераторы энергии обеспечивают парк энергией.
  • Мы демонстрируем эффективное использование энергии с помощью электромобильности, интеллектуальных зданий, транспортной инфраструктуры и производственных мощностей.

Требование


Проверка влажности почвы

Индивидуальные требования к поливу при высоких затратах на уход за растениями

В парке All Electric Society много зеленых насаждений, растениям которых требуется надежный источник воды. В зависимости от потребности соответствующих видов растений в воде и погодных условий, таких как солнечное излучение или осадки, возникают различные требования к орошению.

Оптимальный ручной полив очень трудоемкий и дорогостоящий. Кроме того, потребление трудно контролировать.

Решение


Датчик влажности почвы

Ориентированное на спрос и ресурсосберегающее орошение

Зеленые насаждения парка были разделены на 15 зон орошения для оптимизации поверхностного полива. Каждая зона была оснащена датчиками влажности почвы LoRaWAN, работающими от аккумуляторов.

Датчики измеряют влажность и температуру почвы, а также электропроводность через фиксированные промежутки времени, а затем отправляют данные на собственную платформу IoT через шлюз LoRaWAN. Данные наземных измерений и данные с местной метеостанции объединяются в облаке. В зависимости от погодных условий можно планировать или задавать различные параметры полива с учетом потребностей.

Благодаря цифровому подключению счетчика воды в систему управления поливом включается важная информация о текущем расходе и потреблении воды.

Решение в деталях

Управление орошением через облако
Локальное управление в парке AES
Шкаф управления локальной системой Smart Water
Управление орошением через облако

В интеллектуальном решении для полива используется сочетание технологий PLCnext и LoRaWAN. Система автоматизации объединяет все необходимые данные в облаке для эффективного управления поливом. PLCnext Control непрерывно сравнивает текущие значения датчиков с подготовленными параметрами облака. Если алгоритм определяет, что зеленая зона слишком сухая, электромагнитный клапан для соответствующей зоны орошения открывается автоматически. Как только заданное количество воды будет достигнуто или влажность почвы нормализуется, клапан снова закрывается. Если местная метеостанция распознает на основе полученных данных событие, связанное с дождем, это автоматически приводит к отмене полива.

Собственная платформа IoT позволяет пользователям определять местоположение датчиков окружающей среды на карте и отображать собранные данные измерений на наглядных диаграммах.

Локальное управление в парке AES

Время запуска процесса орошения может быть индивидуально определено для каждого дня недели с помощью местного терминала управления. Здесь же пользователь может ввести предельные значения для отдельных зон орошения. Для синхронизации времени запрашивается GNSS-приемник (глобальная навигационная спутниковая система) со встроенным NTP-сервером (протокол сетевого времени). Кроме того, программное обеспечение надежно обнаруживает утечки в системе и выдает тревожные сообщения. Кроме того, PLCnext Control подключен к веб-системе SCADA Resylive от Phoenix Contact через VPN-туннель (виртуальная частная сеть). С помощью этой платформы можно в любое время удаленно или локально конфигурировать, управлять и контролировать систему. Также можно создавать отчеты о расходе воды.

Шкаф управления локальной системой Smart Water

Для передачи данных используется технология радиосети LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Технология характеризуется высокой дальностью приема в сочетании с низким энергопотреблением. Эти свойства особенно подходят для приложений IoT в городских районах. В зависимости от типа разработки радиус действия LoRaWAN составляет до пяти километров в городских районах и до 15 километров в сельской местности. Для передачи данных технология использует безлицензионный частотный диапазон ISM 868 МГц.

Установленные в поле датчики LoRaWAN через заданные промежутки времени отправляют текущие измеренные значения на ближайшие шлюзы. Оттуда данные передаются на сетевой сервер через мобильную связь или Ethernet.

Интеллектуальная система экологического менеджмента при помощи Smart City Box

Smart City Box позволяет легко объединить данные о городе - от датчика до системы управления. Прозрачность данных помогает разрабатывать целенаправленные меры по оптимизации для эффективного и устойчивого развития среды обитания. Универсальный блок просто подключается к существующей инфраструктуре.

Все приложения основаны на сборе данных с датчиков в режиме реального времени и беспроводной передаче данных. Благодаря открытой системной архитектуре блок может быть легко интегрирован как в муниципальные центры обработки данных, так и во многие другие платформы IoT.

Интерактивная карта изображений: Топология интеллектуального орошения
Программное обеспечение для визуализации экологических данных
Услуга экологического мониторинга позволяет осуществлять полный удаленный мониторинг экологических данных через веб-портал. Любые датчики и измеряемые величины могут быть легко интегрированы. Программное обеспечение надежно обнаруживает утечки в системе. Аварийные сообщения генерируются автоматически во время идентификации.
Программное обеспечение для визуализации экологических данных
Датчики влажности почвы
Датчики влажности почвы LoRaWAN измеряют влажность, температуру и проводимость почвы. Данные с датчиков отправляются на облачную платформу через сеть LoRaWAN. Полученные данные могут быть использованы для сбалансированного мониторинга окружающей среды.
Датчики влажности почвы
Шлюзы LoRaWAN
Шлюзы LoRaWAN передают измеренные значения с датчиков на сетевой сервер через мобильную связь или Ethernet. Сервер делает пользовательские данные доступными для сервера приложений. Эти два сервера могут быть установлены локально или расположены в облаке.
Шлюзы LoRaWAN
PLCnext Control
Центральным элементом шкафа управления является PLCnext Control AXC-F 3152, к которому подключены модули ввода-вывода из серии изделий Smart Elements, используемые для управления электромагнитными клапанами. Все данные, необходимые для эффективного управления ирригационной системой, стекаются в программируемый логический контроллер.
PLCnext Control
Веб-система SCADA
Система может быть настроена, управляться и контролироваться в любое время удаленно с помощью веб-системы SCADA Resylive от Phoenix Contact. Также можно создавать отчеты о расходе воды.
Веб-система SCADA
Платформа IoT
Сервер приложений для программного обеспечения службы экологического мониторинга расположен на нашей собственной открытой платформе IoT grovez.io, предназначенной для применения в городской инфраструктуре.
Платформа IoT

Преимущества для Вас

  • Автоматизированное и ориентированное на потребности управление системой орошения экономит энергию, затраты и ресурсы
  • Прозрачность экологических данных: полный дистанционный мониторинг влажности, температуры и электропроводности почвы в реальном времени
  • Разработка эффективных мер по сбалансированному управлению зелеными насаждениями

Контакты


Фабиан Пасимени (Fabian Pasimeni)
Fabian Pasimeni
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в городской инфраструктуре
Я буду рад оказать Вам поддержку при реализации концепции «умного города». Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и обширным предложением услуг.

Изделия


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.

Заключение


Орошение в парке All Electric Society

Экономия воды до 30 %

Умная система полива в парке All Electric Society показывает, как можно поливать различные растения, деревья и травы в соответствии с потребностями и с экономией ресурсов. По сравнению с простым поливом, регулируемым по времени, это дает экономию воды до 30 %.

Этот пример можно легко перенести и на другие городские объекты. Данные также легко интегрируются в существующие системы управления.