Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Интеллектуальное уличное освещение в Джардинелло Муниципалитет экономит до 80 % энергии, используя уличное освещение, ориентированное на потребности.

Интеллектуальное уличное освещение в Джардинелло

Профиль клиента


Улица с историческим освещением в Джардинелло

Джардинелло, Сицилия

Как и частные домохозяйства, местные власти стараются сократить потребление энергии всех видов и сэкономить расходы. В конечном итоге это должно снизить нагрузку на граждан-налогоплательщиков. Это также стало одной из причин, побудивших небольшой сицилийский городок Джардинелло с населением около 2 300 человек задуматься об интеллектуальных решениях для своей общественной инфраструктуры.

Требование


Светильник с устройством управления с поддержкой LoRaWAN

Более эффективное уличное освещение

Помимо общественных зданий, водоснабжения и водоотведения, уличное освещение является одним из крупнейших потребителей в муниципалитете. Поэтому недавно Джардинелло перевел освещение на светодиодную технологию. Исходя из этого, необходимо было внедрить более современное и цифровое решение для управления уличным освещением. Целью модернизации было создание гибкой концепции с возможностью дальнейшей экономии энергии. Кроме того, должен быть виден статус каждого отдельного светильника. Еще одним критерием было использование проверенной и перспективной технологии, чтобы муниципалитет мог сохранять независимость при реализации будущих проектов. Поскольку освещение - это еще и безопасность, приложение должно было быть спроектировано и защищено соответствующим образом. Различные типы светильников (современные и исторические) представляли собой особую проблему.

Решение


Современный светильник в Джардинелло с устройством управления с поддержкой LoRaWAN
Светильник в Джардинелло со шлюзом LoRaWAN
Icon Платформа IoT grovez.io
Экран программного обеспечения Smart Lighting Service
Современный светильник в Джардинелло с устройством управления с поддержкой LoRaWAN

После рассмотрения всех требований и предпосылок ответственные лица приняли решение в пользу относительно нового стандарта LoRaWAN для технологии связи. Для этого светильники оснащаются устройством управления - Luminaire Controller Unit (LCU). Для современных светильников используется LCU с интерфейсом Zhaga. Если цоколь отсутствует, используются универсальные устройства управления с поддержкой LoRaWAN, которые можно установить напрямую в корпус коммутационной электроники. Оба варианта используют протокол DALI-2 для передачи данных. Таким образом, помимо простых команд переключения, они могут обмениваться со светодиодным драйвером дополнительными рабочими данными и данными диагностики.

Светильник в Джардинелло со шлюзом LoRaWAN

Отдельные устройства управления взаимодействуют с центральным компонентом, который управляет маршрутизацией. Чтобы обеспечить качественное освещение и охватить все подключенные светильники, в Giardinello используются три шлюза LoRaWAN. LCU отправляют свои данные на шлюз, расположенный в оптимальном месте, который выступает в качестве соединительного элемента между полевым уровнем и Интернетом или сетевым сервером со встроенным модемом.

Icon Платформа IoT grovez.io

В дополнение к описанным выше аппаратным обеспечениям сицилийский муниципалитет использует для нового решения платформу IoT grovez.io. Поставщик предлагает свой собственный сервер для использования программного обеспечения в рамках услуги «Программное обеспечение как услуга» (SaaS). Теперь оператор уличного освещения использует Smart Lighting Service как SaaS вместо классического контроллера в диспетчерской. Для этого сотрудники с правами доступа входят в систему через веб-сервер. Так они могут управлять уличным освещением вручную на расстоянии. Благодаря сочетанию современных светодиодных технологий и системе управления на базе LoRaWAN, каждый отдельный светильник может контролироваться и диагностироваться. При возникновении неисправности пользователь автоматически информируется об этом через систему управления аварийными сигналами.

Экран программного обеспечения Smart Lighting Service

С помощью программного обеспечения для управления освещением Smart Lighting Service можно установить различные уровни яркости. Это напрямую влияет на энергопотребление и срок службы светильников. Для удобного управления целыми областями могут быть сформированы и объединены группы. В то время как в некоторых районах города освещение ночью приглушается для экономии энергии и затрат, в других оно остается на 100% в целях безопасности.

Преимущества

  • Экономия электроэнергии на 80 % благодаря освещению, основанному на потребностях
  • Сокращение расходов на ИТ благодаря использованию Smart Lighting Service
  • Безопасная передача данных, включая двойное шифрование AES
  • Потенциальная интеграция дополнительных датчиков, например, из области транспорта и окружающей среды

Контакты

Фабиан Пасимени (Fabian Pasimeni)
Fabian Pasimeni
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в городской инфраструктуре
Я буду рад поддержать Вас на пути к эффективному интеллектуальному освещению умного города.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.

Заключение


Улица в Джардинелло

Инфраструктура LoRaWAN как основа для дальнейших интеллектуальных приложений

Теперь, когда проект успешно завершен, ответственные лица в Джардинелло думают о следующих проектах. Первоначальные идеи связаны с интеграцией датчиков движения автомобилей, которые в будущем могут стать основой для адаптивного управления освещением в зависимости от движения. Также возможна разработка системы экологического мониторинга на основе датчиков с поддержкой LoRaWAN.

Неважно, в каком направлении будет развиваться Джардинелло: Муниципалитет уже сейчас умнее многих крупных городов.

Фабиан Пасимени (Fabian Pasimeni), Директор по глобальному управлению отраслью Городская инфраструктура | Умный город
Директор по глобальному отраслевому управлению городской инфраструктурой, Фабиан Пасимени