Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Цифровой двойник в контексте автоматизации технологических процессов Откройте для себя наши решения для простой синхронизации между плановыми и проектными данными для всех датчиков и исполнительных элементов, установленных в полевых условиях.

Человек у компьютера выполняет сравнение проектных и фактических параметров

Цифровой двойник в контексте автоматизации технологических процессов

Требование


Производственный персонал во время осмотра технологической установки

Последовательная документация на оборудование

Для поддержания актуального статуса документации на оборудование, на крупных предприятиях перерабатывающей промышленности привлекается множество ресурсов. Сотрудники отдела технического обслуживания или внешних компаний регулярно осматривают производственную установку и документируют обнаруженные изменения так называемыми красными записями. Перенос этих красных записей из бумажных списков на блок-схему P&ID часто несет в себе риск ошибок при передаче. Следовательно, информация изготовителя не может быть оценена в случае прекращения работы оборудования или изменения продукта. В связи с постоянно меняющимися запасами полевых устройств на производственном предприятии и частично отсутствующей информацией, невозможно планировать объем запасов, что значительно затрудняет необходимую замену устройств.

Решение


Цифровая копия установленных в поле датчиков и исполнительных элементов в перерабатывающей промышленности

Цифровая прозрачность оборудования

80 % оборудования в перерабатывающей промышленности оснащено цифровыми полевыми устройствами с поддержкой HART. Но только 5 % используют эти цифровые сигналы.

Мы обеспечиваем возможность последующего снятия данных HART, для чего предоставляем необходимые для этого полевые данные в формате OPC-UA без реактивного воздействия. Эти дополнительные интеллектуальные данные полевых устройств позволяют воспользоваться преимуществами цифровой прозрачности оборудования, так называемым цифровым двойником. Благодаря такой прозрачности значительно повышается уровень технического обслуживания, сервиса и готовности.

Инвентарный список устройств HART одним нажатием кнопки

Используя наши инвентарные списки на базе веб, вы всегда имеете обзор всех полевых устройств. Чтобы предоставить оптимальный обзор, найденные изменения выделяются рамкой. Это облегчает вам перенос красных записей в вашу документацию установки. Кроме того, вы можете экспортировать инвентарный список. Так вы закладываете фундамент для начала использования цифрового двойника (Digital Twin) в области автоматизации процессов.

Инвентарный список устройств HART

Пример инвентарного списка на базе веб-технологии

Под цифровым двойником в перерабатывающей промышленности мы понимаем цифровую копию всех датчиков и исполнительных элементов, используемых в полевых условиях, включая заданные циклы обслуживания, их параметры и статусы ошибок устройств в случае их наличия. Над этим фокусирует свое внимание наше решение.

Вильфрид Гроте (Wilfried Grote), Директор подразделения химической и фармацевтической промышленности Global Industry Management
Директор подразделения химической и фармацевтической промышленности Global Industry Management Вильфрид Гроте

От полевых устройств к промышленному интернету вещей

Электрическое снятие сигналов HART модернизируется без реактивного воздействия между полем и системой управления. Данные полевого устройства стандартизируются и унифицируются на границе. Они могут быть предоставлены для дополнительных услуг, таких как прогнозное обслуживание (Predictive Maintenance) или для устойчивой оптимизации процесса.

Интерактивная карта изображения: Обзор функций цифрового двойника в перерабатывающей промышленности
PLCnext Store
PLCnext Store предлагает программные приложения, которые позволяют напрямую расширить набор функций PLCnext Control простым способом. Открытость магазина позволяет сторонним разработчикам также предлагать собственные разработки.
Узнать больше
PLCnext Store
Программируемые логические контроллеры SPS
Работайте с любимыми языками программирования, будь то стандарт МЭК 61131-3 или языки программирования высокого уровня. Интегрируйте открытый исходный код и приложения или связывайтесь с контроллерами PLCnext Control с помощью облачного соединения.
Узнать больше
Программируемые логические контроллеры SPS
Преобразователи интерфейсов, серверы устройств и шлюзы
Компоненты HART позволяют создавать недорогое постоянное соединение со всеми данными HART и оптимизировать процесс обслуживания и время эксплуатации системы.
Узнать больше
Преобразователи интерфейсов, серверы устройств и шлюзы
Облачные решения
Интеллектуальное управление устройствами и сокращение простоев при помощи умных сервисов платформы IIoT Proficloud.io.
Узнать больше
Облачные решения

Преимущества для Вас

  • Актуальные, реальные данные из установки доступны в любой момент времени благодаря автоматической документации в заводском исполнении
  • Благодаря универсальному подключению полевых устройств отпадает необходимость в обходах для ручной записи установленных устройств HART
  • Быстрый поиск и устранение неисправностей или отсутствие простоев в следствие отзыва производителя, изменений или снятия с производства устройств благодаря оптимизированному складскому хранению

Контакты


Связаться с Вильфридом Гроте
Wilfried Grote
Директор подразделения химической и фармацевтической промышленности Global Industry Management производственной промышленности
Я буду рад проконсультировать Вас по нашим масштабируемым решениям мониторинга для повышения готовности оборудования.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.