Система слежения за солнцем Повышайте производительность фотогальванических установок, используя корректировку положения модулей.
Требование
Солнечные модули всегда оптимально выставлены по отношению к солнцу
Максимальная производительность
Система слежения с одной или двумя осями позволяет оптимизировать производительность солнечных модулей. Положение солнечных модулей регулируется таким образом по отношению к солнцу, чтобы солнечные лучи падали на солнечные ячейки точно вертикально. Таким образом обеспечивается оптимальная выработка электроэнергии. При этом непрерывный контроль состояния установки имеет решающее значение.
Режим их работы намного сложнее, чем у стационарных установок. Таким образом, требуются более высокие инвестиции. Требуется не только слежение за солнцем, но и обеспечение безопасности при высоких ветровых нагрузках и экстремальных погодных условиях. Phoenix Contact обеспечивает надежную работу ФГ-систем слежения с помощью собственных решений по автоматизации и гарантирует доходность в долгосрочной перспективе. Программное и аппаратное обеспечение Phoenix Contact позволяет реализовать эффективную и надежную систему мониторинга для солнечного парка с системой слежения за солнцем.
Решение
Контроллеры для точного управления положением фотогальваническими трекерами
Управление приводами
PLCnext Control AXC F 2152 для системы ввода-вывода Axioline быстрый, надежный и оптимально подходящий для управления системами слежения. Драйверы шаговых двигателей и частотные преобразователи могут быть интегрированы в систему PLCnext по модульному принципу. Для позиционирования используются аналоговые или инкрементные входные каналы.
Долговечные пускатели электродвигателя наилучшим образом подходят для систем слежения
Система слежения
Корректировку положения ФГ-модулей обеспечивают четыре функции гибридного пускателя электродвигателя: правое и левое вращение, защита электродвигателя и аварийный останов.
По сравнению с механическими контакторами, пускатель обладает более долгим сроком службы экономит место и быстро подключается.
Комплексные функциональные блоки для расчета положения солнца
Библиотеки функциональных блоков
Phoenix Contact предлагает обширную библиотеку с готовыми функциональными блоками. Библиотека содержит, в частности, комплексные модули по алгоритмам DIN/NREL для расчета положения солнца. На их основе фотогальванические модули гарантированно в любой день и любое время года оптимально расположены относительно солнца и дают максимальную производительность.
Необходим сбор данных о скорости и направлении ветра
Сбор данных о погоде
Для следящих фотогальванических систем важно регистрировать скорость и направление ветра. Если ветровая нагрузка слишком высока, выставляемые фотогальванические панели могут быть своевременно перемещены от ветра. Это предотвращает повреждения. Погодная станция записывает данные о текущем ветре. Она передает данные в систему управления более высокого уровня, которая вмешивается в работу солнечного парка. Максимальная ветровая нагрузка зависит от типа слежения, расстояния между рядами, текущего угла расположения и площади фотоэлектрического трекера.
Преимущества для Вас
- Оптимальное управление положением фотогальванических модулей при помощи двигателей на основе расчета положения солнца
- Быстрый ввод в эксплуатацию при помощи веб-браузера и библиотек функциональных блоков
- Гибкий удаленный доступ к парку систем слежения посредством сети Ethernet или мобильной связи
Продукция
Вы еще не нашли подходящее изделие?
Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.