Контроллер - AXC F 2152 2404267

PLCnext Control для прямого управления модулями ввода-вывода Axioline F. С двумя интерфейсами Ethernet. В комплекте с соединительным штекером и цокольным модулем.

Скачать файл PDF для продукта

Подробная информация о продукте



Контроллер PLCnext AXC F 2152 для системы ввода-вывода Axioline: быстрый, прочный и простой. В нем последовательно реализованы максимальная производительность, простота управления и возможность использования в суровых промышленных условиях.


Ключ заказа 2404267
Упаковочная единица 1 шт
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 шт
Страница каталога Стр. 10 (C-6-2019)
GTIN 4055626356280
Вес/шт. (с упаковкой) 286,3 GRM
Вес/шт. (без упаковки) 225,6 GRM
Номер таможенного тарифа 85371091
Страна происхождения DE



ABS

BSH

RINA

PRS

BV

NK

KR

LR

DNV GL

UL Listed

cUL Listed


Преимущества для вас

Операционная система Linux
Поддержка языков высокого уровня
Поддержка PROFINET
Связь с PROFICLOUD
Поддержка многочисленных протоколов, например: http, https, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP и т.д.
Возможность непосредственного подсоединения в ряд до 63 модулей ввода-вывода AXIO
2 интерфейса Ethernet (встроенный коммутатор)
Повышенная ЭМС
Расширенный температурный диапазон от -25 до 60°C