Активное расширение использования энергозависимых фотогальванических и ветросиловых установок в энергоснабжении создает новые проблемы в виде незапланированного дефицита мощностей и стабильности напряжения. Однако расширение умных подстанций и модернизация существующих сетей зачастую требуют длительного времени. Мониторинг сетей уже сегодня осуществляется с использованием сбора данных о параметрах напряжения и мощности. Меры контроля будут и в будущем обеспечивать безопасную работу умной локальной электрической подстанции. Решения Phoenix Contact позволяют автоматизировать и цифровизировать электрические подстанции и обеспечить устойчивую связь в электросети оператора сети.
Решение
Модульная система автоматизации умных локальных электрических подстанций
Phoenix Contact предлагает гибкое, надежное и безопасное решение для цифровизации локальных электрических подстанций в сетях среднего и низкого напряжения. Соединительные и сетевые технологии позволяют объединить на одной платформе измерительную технику, дистанционное управление и промышленное программное обеспечение PLCnext. Таким образом, все важные компоненты объединены в управляемую, высоконадежную и защищенную от кибератак систему. Для безопасного ввода в эксплуатацию, простого обслуживания и обновления систем дистанционного управления и автоматизации поставляется промышленная система управления устройствами и исправлениями.
Преимущества для Вас
умная локальная электрическая подстанция
Вся информация о локальной электрической подстанции в одном месте: активная и реактивная мощность, ток, напряжение, сообщения о неисправностях и предупреждения
Быстрая локализация неисправностей и селективное дистанционное устранение
Короткое время срабатывания в случае неисправности и минимизация времени простоя
Быстрое отключение и переключение нагрузки за счет смещения места разъединения
Определение направления короткого замыкания и замыкания на землю для точного обнаружения и отключения источников неисправности
Шкаф дистанционного управления для автоматизации цифровых станций
Источники питания и контакторы
Для работы всех электрических и электронных устройств в умной локальной электрической подстанции требуются надежные решения электроснабжения на базе источника питания, защиты от перенапряжений и защиты устройств. Для обеспечения непрерывной коммуникации даже при сбоях сетевого питания в качестве резервного источника питания устанавливается аккумуляторная батарея.
В шкафу управления или в поле: энергетическая отрасль по праву предъявляет высокие требования к технологии подключения в умных локальных электрических подстанциях. Они должны быть безопасными, долговечными, а также простыми в использовании. Все технологии подключения Phoenix Contact отвечают этим требованиям — от винтовых зажимов и ножевых контактов до зажимов Push-in.
Термин «автоматизация в энергетике» подразумевает решения для эффективной работы электросетей. Модульная технология дистанционного управления и система управления от Phoenix Contact отвечают высоким требованиям к доступности, электромагнитной совместимости и безопасности ИТ умных электрических локальных подстанций. Помимо прочего, она используется для сбора информации и передачи текущих электрических и технических данных на стороне низкого напряжения в центр управления сетью или в центральную базу данных.
В качестве критической инфраструктуры, энергетический сектор нуждается в высокопроизводительной и защищенной сети связи для надежной работы умных локальных электрических подстанций. К мониторингу станций в распределительных сетях предъявляются высокие требования по готовности, надежности и безопасности. Для достижения этой цели Phoenix Contact предлагает необходимые изделия, например, с подключением по протоколу Modbus.
Мониторинг рабочих показателей является важным условием для эффективного расширения и надежной эксплуатации умных энергосетей. Phoenix Contact предлагает полный ассортимент от компонентов до индивидуальных комплексных систем.
Реализованный проект
Концепция защиты сети для группы GRÄPER
В связи с увеличением производственных мощностей промышленного предприятия требуется новое технологическое присоединение в сети 10 кВ оператора сети. Для требуемого количества энергии потребителю необходим соответственно большой трансформатор и концепция защиты сети. Поэтому Phoenix Contact поставляет группе GRÄPER соответствующий шкаф дистанционного управления и модульное решение для дистанционного управления smartRTU для его реализации.