Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Маркировка и нанесение обозначений для электромонтажа С помощью наших решений можно наносить маркировку где угодно, даже напрямую на объекте. Наш ассортимент принтеров, систем маркировки и маркировочных материалов предлагает множество гибких возможностей.

Маркировка электрики с помощью мобильного принтера THERMOMARK GO S

Наглядность в шкафу управления является условием для эффективного и безошибочного управления, технического обслуживания и переработки. Подходящая маркировка обеспечивает однозначную идентификацию всех компонентов. Правильно подобранная система маркировки позволяет печатать на табличках и этикетках для любых приложений – все равно на рабочем столе или непосредственно в приложении.

THERMOMARK GO – цифровое решение в области маркировки в полевых условиях. В смартфоне и в приложении MARKING system можно легко создавать файлы для маркировки и управлять принтером напрямую посредством Bluetooth 5. Вы можете управлять одним принтером с пяти смартфонов. При этом умная система обрабатывает как материалы в непрерывном формате, так и проштампованные этикетки в кассетном формате.

  • Мобильные возможности использования как никогда простые благодаря компактным размерам, встроенному энергоснабжению и интуитивно понятному интерфейсу управления
  • Маркировочные материалы для любого приложения предлагают подходящие решения – от маркировки кабеля, проводов и обозначения клемм до нанесения обозначений на защитные автоматические выключатели
  • Гибкие решения на базе маркировочной системы для любых требований как в стационарных, так и в полевых условиях напрямую
Пользователь создает маркировку с помощью приложения MARKING system

Маркировка напрямую в среде применения

Приложение MARKING system

Приложение MARKING system представляет собой уникальный мобильный интерфейс для интеллектуального и взаимосвязанного выбора или создания файлов для маркировки. В нем Вы найдете наиболее распространенные функции маркировки, специально оптимизированные для мобильного приложения. Аккумуляторные мобильные системы печати позволяют создавать читабельные и долговечные решения в области маркировки элементарным способом. С помощью руководства по применению Вы также сможете всего за несколько шагов подобрать маркировку, соответствующую Вашим требованиям. Приложение доступно для мобильных устройств Android и iOS и может использоваться в автономном режиме. Оно убеждает современными возможностями подключения, интуитивно понятным управлением и доступно на 19 языках.

THERMOMARK GO С помощью мобильного принтера маркировка электромонтажа производится быстро и просто

  • Управление напрямую через смартфон или планшет по интерфейсу Bluetooth или NFC
  • Больше гибкости в работе – маркировка и нанесение обозначений напрямую на месте
  • Большой выбор материала и автоматическое его распознавание