Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Энергетический мониторинг в электромонтаже Отслеживайте, передавайте и анализируйте данные об энергопотреблении легко и прозрачно с помощью наших изделий для эффективного мониторинга энергопотребления.

Монтажник устанавливает энергоизмерительные приборы EMpro в шкафу управления

Энергетический мониторинг — ключ к повышению энергоэффективности: для того чтобы записывать значения потребления машин, установок и зданий и разрабатывать меры по повышению энергоэффективности, на объекте должна быть установлена система измерения электроэнергии.

Система энергетического мониторинга должна быть проста в реализации, поскольку будущий пользователь, как правило, преследует другие цели, а именно в рамках своего основного вида деятельности.

При разработке и согласовании между собой ассортимента датчиков и измерительных приборов большое внимание уделялось интуитивно понятному их использованию. Определенные типы энергоизмерительных счетчиков EMpro рассчитаны на прямое подключение катушек Роговского любых производителей. Устройство обрабатывает милливольтный сигнал, поэтому внешний измерительный трансформатор не требуется.

Ввод в эксплуатацию осуществляется в три простых действия. Его может в считанные минуты выполнить даже пользователь без специальных знаний в области измерения энергии. Цифровые сервисы и перспективные коммуникационные решения, например прямое подключение к облаку, помогают легко интегрировать, обрабатывать и подготавливать данные.

  • Сокращение объема электромонтажа и конфигурирования благодаря интуитивно понятным настройкам энергоизмерительных приборов и возможности подключения катушек Роговского напрямую
  • Быстрая интеграция в системы управления и мониторинга за счет использования коммуникационных решений и цифрового сервиса
  • Быстрая доступность результатов измерений, без специальных знаний о сложных сетях, благодаря измерительным приборам с поддержкой IoT и простой интеграции в Proficloud.io методом plug & play

Энергоизмерительные приборы EMpro Энергоизмерительные приборы EMpro подключаются и интегрируются в сеть всего за три шага

  • Быстрая и простая установка
  • Меньше усилий при подключении благодаря прямому соединению имеющихся в продаже катушек Роговского
  • Интуитивно понятная конфигурация непосредственно на устройстве