Штекер клапана, конструкция В

Go to Product Detail Page for item 1458347
SAC- 1,5/0,1-116/2XBI-1L-Z - Кабель двойного разъема клапана
SAC- 1,5/0,1-116/2XBI-1L-Z - Кабель двойного разъема клапана
1458347

Кабель двойного разъема клапана, 4-контактный, PUR/ПВХ, черный, свободный конец, к Штекеры для клапана BI (11 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера и Штекеры для клапана BI (11 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 1,5 м, расстояние штекера для клапана: 0,1 м

Go to Product Detail Page for item 1458334
SAC-MR/0,2-116/2XB-1L-Z SCO - Адаптер двойного разъема клапана
SAC-MR/0,2-116/2XB-1L-Z SCO - Адаптер двойного разъема клапана
1458334

Адаптер двойного разъема клапана, Универсальный, 4-контактный, PUR/ПВХ, черный RAL 9005, Штекеры угловой M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры для клапана B (10 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера и Штекеры для клапана B (10 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, расстояние штекера для клапана: 0,2 м

Go to Product Detail Page for item 1435140
SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/BI-1L-Z SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/BI-1L-Z SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1435140

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры для клапана BI (11 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 0,6 м

Go to Product Detail Page for item 1401338
SAC-3P- 5,0-PUR/B-1L-R-ES - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-3P- 5,0-PUR/B-1L-R-ES - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1401338

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Штекеры для клапана B (10 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Безынерционный диод с реле тока удержания, длина кабеля: 5 м, с реле тока удержания для понижения расхода электроэнергии

Go to Product Detail Page for item 1458457
SAC-10,0/0,2-116/2XBI-1L-Z - Кабель двойного разъема клапана
SAC-10,0/0,2-116/2XBI-1L-Z - Кабель двойного разъема клапана
1458457

Кабель двойного разъема клапана, 4-контактный, PUR/ПВХ, черный, свободный конец, к Штекеры для клапана BI (11 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера и Штекеры для клапана BI (11 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 10 м, расстояние штекера для клапана: 0,2 м

Go to Product Detail Page for item 1415929
SAC-3P- 1,5-PVC/BI-1L-Z - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-3P- 1,5-PVC/BI-1L-Z - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1415929

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Штекеры для клапана BI (11 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 1,5 м

Go to Product Detail Page for item 1458431
SAC- 3,0/0,2-116/2XBI-1L-Z - Кабель двойного разъема клапана
SAC- 3,0/0,2-116/2XBI-1L-Z - Кабель двойного разъема клапана
1458431

Кабель двойного разъема клапана, 4-контактный, PUR/ПВХ, черный, свободный конец, к Штекеры для клапана BI (11 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера и Штекеры для клапана BI (11 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 3 м, расстояние штекера для клапана: 0,2 м

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1435328
SAC-3P-MS-B-1L-Z SCO/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-3P-MS-B-1L-Z SCO/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1435328

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к Штекеры для клапана B (10 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Go to Product Detail Page for item 1458253
SAC- 3,0/0,2-116/2XB-1L-Z - Кабель двойного разъема клапана
SAC- 3,0/0,2-116/2XB-1L-Z - Кабель двойного разъема клапана
1458253

Кабель двойного разъема клапана, 4-контактный, PUR/ПВХ, черный, свободный конец, к Штекеры для клапана B (10 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера и Штекеры для клапана B (10 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 3 м, расстояние штекера для клапана: 0,2 м