Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Штекерный соединитель для клапана

Штекерный соединитель для клапана

Штекерные соединители для клапана позволяют надежно управлять клапанами, управляемыми электроникой. Кубические штекеры часто подвергаются воздействию высоких температур и механическим воздействиям, а также контакту с маслами и смазками. Ассортимент нашей продукции идеально учитывает требования в жестких условиях эксплуатации. Прочная конструкция и фиксированная установка обеспечивают надежную передачу сигналов.

Преимущества для Вас

  • Безопасная передача сигналов благодаря стационарной установке при помощи винтовых блокировок
  • Надежность при механических нагрузках, таких как удары и вибрация
  • Надежная защита от пыли и водяных брызг благодаря степени защиты IP65
  • Устойчивость к воздействию масел и жиров
Штекерный соединитель для клапана

Надежное управление клапанами

Наши штекеры клапанов выпускаются в пяти исполнениях (A, B, BI, C, CI) и для реле давления (AD). Область применения включает диапазон от 24 до 230 B AC/DC. Для простой диагностики в случае ошибок наши штекерные соединители для клапанов оснащаются хорошо видимыми светодиодами во всех монтажных положениях. Надежная передача сигналов и управление электронными клапанами гарантируется прочной конструкцией и стационарной установкой при помощи винтовых зажимов.