Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, черный RAL 9005, свободный конец, к Штекеры для клапана A, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 1,5 м, для применения вне помещений, с центральным винтом из инструментальной стали и дополнительным силиконовым уплотнением (красный)
Кубический штекер
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, различные типы кабелей, свободный конец, к Штекеры для клапана C (8 мм), Соединение: без схемы подключения, длина кабеля: На выбор (0,2 м ... 100,0 м)
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Штекеры для клапана B (10 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 3 м
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Штекеры для клапана AD (реле давления), с 2 светодиодных индикатора, Соединение: без схемы подключения, длина кабеля: 10 м
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, свободный конец, к Штекеры для клапана CI (9,4 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 10 м
Штекеры для клапана, 3-контактный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Штекеры для клапана BI (11 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Штекеры для клапана CI (9,4 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 1,5 м
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, различные типы кабелей, свободный конец, к Штекеры для клапана CI (9,4 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Варистор, длина кабеля: На выбор (0,2 м ... 100,0 м)
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 2-контактный, PUR, серый RAL 7001, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, с 1 светодиодный индикатор, к Штекеры для клапана Festo ZC, с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Защитная схема и снижение удерживающего тока, длина кабеля: 0,3 м
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, свободный конец, к Штекеры для клапана BI (11 мм), с 1 светодиодный индикатор, Соединение: Диод Зенера, длина кабеля: 1 м