Круглые штекерные соединители 8-контактные

Go to Product Detail Page for item 1426329
SACC-M12MS-8QO-0,25-CM VA - Штекерный соединитель
SACC-M12MS-8QO-0,25-CM VA - Штекерный соединитель
1426329

Штекерный соединитель, Универсальный, 8-контактный, Штекеры прямое M12, кодирование: A, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Нержавеющая сталь 1.4404, наружный диаметр проводника 3 мм ... 7 мм

Go to Product Detail Page for item 1628838
M23-7ES198A9L24S - Переходные соединители
M23-7ES198A9L24S - Переходные соединители
1628838

M23, Переходные соединители, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK, Полюсов: 4+3+PE, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 9,5 мм ... 14,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1629057
M17-08P1N8A8003 - Кабельный разъем
M17-08P1N8A8003 - Кабельный разъем
1629057

M17, Кабельный разъем, серия: M17 PRO, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 8, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 5,5 мм ... 9,5 мм, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1414587
SACC-M12FSX-8QO SH PN - Штекерные соединители для передачи данных
SACC-M12FSX-8QO SH PN - Штекерные соединители для передачи данных
1414587

Штекерные соединители для передачи данных, PROFINET CAT6A (10 Гбит/с), 8-контактный, без галогенов, экранирован., Гнездо прямое M12, кодирование: X, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 5 мм ... 9,7 мм

Go to Product Detail Page for item 1414610
SACC-M12MS-8QO-0,5 SH - Штекерный соединитель
SACC-M12MS-8QO-0,5 SH - Штекерный соединитель
1414610

Штекерный соединитель, Универсальный, 8-контактный, без галогенов, экранирован., Штекеры прямое M12, кодирование: A, Клеммы с ножевыми контактами, материал накатанной гайки: Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием, наружный диаметр проводника 5 мм ... 9,7 мм

Go to Product Detail Page for item 1242357
ST-7EP1N8A8004SX - Кабельный разъем
ST-7EP1N8A8004SX - Кабельный разъем
1242357

Кабельный разъем, прямой, SPEEDCON, M17, полюсов: 7+PE, тип контакта: Штифт, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 8 мм ... 10 мм, полюсов: 8, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1628802
M23-7ES198A8L25 - Кабельный разъем
M23-7ES198A8L25 - Кабельный разъем
1628802

M23, Кабельный разъем, серия: M23 PRO, прямой, длинный, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 4+3+PE, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 14 мм ... 17 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1628812
M23-7ES198A8024S - Кабельный разъем
M23-7ES198A8024S - Кабельный разъем
1628812

M23, Кабельный разъем, серия: M23 PRO, прямой, короткий, экранирован.: есть, Система быстрой фиксации ONECLICK, Полюсов: 4+3+PE, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 9,5 мм ... 14,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1628784
M23-7EP198A9L22S - Переходные соединители
M23-7EP198A9L22S - Переходные соединители
1628784

M23, Переходные соединители, серия: M23 PRO, прямой, экранирован.: есть, для стандартной системы быстрой фиксации и ONECLICK, Полюсов: 4+3+PE, тип контакта: Штифт, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 5,5 мм ... 8 мм, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Go to Product Detail Page for item 1628804
M23-7ES198A8L23 - Кабельный разъем
M23-7ES198A8L23 - Кабельный разъем
1628804

M23, Кабельный разъем, серия: M23 PRO, прямой, длинный, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 4+3+PE, тип контакта: Розетка, Oбжимное соединение, диапазон диаметра кабеля: 7,5 мм ... 12 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )