Tomadas de carga CCS para ônibus elétricos

Carregamento rápido com até 700 A
Tomadas de carga do veículo CHARX para ônibus elétricos

Carregar um ônibus elétrico em um tempo muito curto é essencial para o uso em centros urbanos com tempos de viagem sincronizados. Mas os ônibus de viagem também dependem de paradas de carregamento curtas com carregamento rápido durante trajetos longos. Nossas tomadas de carga do veículo CCS CHARX connect universal são uma interface de carga do veículo para o carregamento rápido com até 700 kW no Boost Mode. As tomadas de carga CCS são robustas, duradouras, à prova de poeira e água e têm sensores de temperatura eficientes.

Tomadas de carga do veículo CCS CHARX connect universal

Vantagens de nossas tomadas de carga CCS para ônibus elétricos

  • Carregamento HPC ultrarrápido temporariamente até 700 kW (700 A/1000 V) e permanentemente 375 kW (375 A/1000 V) graças à bitola de condutor DC de até 120 mm²
  • Seguro contra sobreaquecimento graças à medição exata da temperatura nos contatos de potência DC com sensores Pt1000
  • À prova de água, poeira e sujeira devido ao alto grau de proteção IP6K7 e IP6K5, na parte frontal adicionalmente IP6K6K e IP6K9K
  • Diferentes comprimentos de cabo e cabos montados possíveis sob consulta.
  • Qualidade automotiva certificada pela IATF 16949 - conforme IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 e SAE J1772
Controlador de carregamento do veículo CHARX control vehicle

Principais características do controlador de carregamento do veículo Resumo de funções e recursos abrangentes do EVCC

  • Comunicação de carregamento DC da PLC para o CAN de acordo com a DIN 70121 e a ISO 15118
  • Comunicação de carregamento AC em conjunto com OBC controlado pela VCU
  • Controle dos seguintes componentes:
    • Tomada de carga (CP, PP, PE, atuador de travamento, sensores de temperatura)
    • Indicação de estado LED
    • Botão de cancelamento de carregamento
    • 2 contatores de alta tensão
  • Controle de uma placa de sensores externos de tensão e corrente (sensor Isabellenhütte IVT-S)
  • Compatível com CCS (NACS e GB/T em preparação)
  • Certificação E1 para veículos rodoviários
  • Pré-condicionamento de ônibus conforme VDV 261
  • Compatível com pantógrafos montados no teto (Schunk Smart Charging), futuramente também com o padrão OppCharge
  • Preparado para cibersegurança conforme UNECE R155 e R156
  • Processamento de funções de segurança até ISO 26262 ASIL B
  • Sistema operacional em tempo real com tempos de partida de 100 a 200 ms
  • Conexão da tomada de carga através de conector Cinch de 18 polos
  • Conexão de componentes adicionais através de conector Cinch de 30 polos
  • Dimensões (L x A x P): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm
Ônibus elétrico da Ebusco com tomadas de carga do veículo CCS

Vida útil operacional longa e alta qualidade

Nossas tomadas de carga do veículo CCS são instaladas há anos em ônibus elétricos de fabricantes renomados. Nossos clientes apreciam especialmente a alta qualidade, a robustez e a vida útil operacional longa de muito mais do que os 10.000 ciclos de encaixe exigidos pela norma. As interfaces de carga CCS são à prova de água, poeira e sujeira devido ao alto grau de proteção IP6K7 e IP6K5.

A segurança é uma questão especial para nós. Por isso, nossas tomadas de carga do veículo têm uma medição precisa de temperatura com sensores PT1000 nos contatos de potência DC. Isso evita de forma segura um superaquecimento. Nossas tomadas de carga CCS cumprem as normas IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, SAE J1772 e são fabricadas em uma empresa com certificação IATF 16949, conforme o alto padrão automotivo.

Tomadas de carga CCS no ônibus elétrico

High Power Charging

Nossas bitolas de condutor de 120 mm² permitem carregar um veículo permanentemente com 375 kW (375 A/1000 V) e, por algum tempo, até 700 kW (700 A/1000 V) no Boost Mode. Nossas tomadas de carga com uma bitola de condutor de 95 mm² alcançam uma potência de carga contínua de 250 kW (250 A/1000 V) e no Boost Mode de até 500 kW (500 A/1000 V).

Potências de carga de nossas tomadas de carga CCS Compare as diferentes características de potência DC de nossas tomadas de carga CCS Tipo 1 e Tipo 2

120 mm²/375 A

95 mm²/250 A

70 mm²/200 A

CCS tipo 2
Potência de carga máx. permanente (potência nominal) 375 kW (375 A/1000 V) 250 kW (250 A/1000 V) 200 kW (200 A/1000 V)
Potência de carga máx. temporária (Boost Mode)¹⁾ Até 700 kW (700 A/1000 V) 500 kW (500 A/1000 V) Até 500 kW (500 A/1000 V)
Atuador de travamento 12 V ou 24 V 12 V ou 24 V 12 V ou 24 V
Vida útil operacional (ciclos de encaixe) >10.000 >10.000 >10.000
Sistema de sensores de temperatura dos contatos DC Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000
CCS tipo 1
Potência de carga máx. permanente (potência nominal) 375 kW (375 A/1000 V) 250 kW (250 A/1000 V) 200 kW (200 A/1000 V)
Potência de carga máx. temporária (Boost Mode)¹⁾ Até 700 kW (700 A/1000 V) 500 kW (500 A/1000 V) Até 500 W (500 A/1000 V)
Atuador de travamento 12 V 12 V 12 V
Vida útil operacional (ciclos de encaixe) >10.000 >10.000 >10.000
Sistema de sensores de temperatura dos contatos DC Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000

¹⁾ O Boost Mode permite uma potência de carga temporariamente superior. O intervalo de tempo possível depende de várias condições ambientais. Você encontra os detalhes no folheto informativo do artigo correspondente, que pode ser baixado na respectiva página de detalhes do produto.

Ir diretamente para a página do produto
Descubra nosso abrangente portfólio

Filtre em nossa página de produtos por padrão e potência de carga, pelo comprimento do cabo, a corrente de carga e o atuador de travamento.

Ir para os produtos
Tomadas de carga do veículo CHARX connect universal

Características técnicas das tomadas de carga CCS

Tomadas de carga CCS montadas individualmente CHARX connect universal

Tomadas de carga CCS montadas individualmente A solução pronta para montar para veículos elétricos

Oferecemos pela primeira vez as tomadas de carga CCS tipo 2 CHARX connect universal com um conjunto de cabos montado. Você recebe as tomadas de carga prontas para montar com conectores comuns de um único fornecedor, o que reduz o tempo de aquisição e de instalação, bem como os custos totais.

  • Economia de tempo e custos graças à solução pronta a instalar
  • Potência de carga, cabo de conexão e tensão do atuador personalizados de acordo com seus requisitos
  • High Power Charging com até 700 kW no Boost Mode
  • Segurança graças à medição precisa da temperatura e à alta proteção IP
  • Desenvolvido e produzido conforme o padrão automotivo IATF 16949
Tomadas de carga CCS com saída de cabo lateral

Tomadas de carga CCS com saída de cabo lateral Para uma montagem compacta e conveniente

As tomadas de carga CCS CHARX connect universal tipo 2 agora também estão disponíveis com uma saída de cabo de 90°. Assim você economiza um valioso espaço de instalação no veículo. Graças às geometrias idênticas, os clientes que mudam para as tomadas de carga de 90° não precisam fazer nenhuma alteração no recorte da carroceria.

  • Mais de 50 % de economia de espaço na profundidade de montagem em comparação com nossas tomadas de carga CCS com saída de cabo reta
  • Instalação mais conveniente e clara do chicote de fios
  • Evitação de pontos quentes de temperatura devido ao maior raio de curvatura
  • Mudança fácil graças às geometrias de rosca idênticas de todas as tomadas de carga CCS
  • Proteção IP6K6K/IP6K9K na parte frontal resiste a limpeza com jato de vapor e alta pressão

Disponível a partir do T1/2026

Tampa de proteção para tomadas de carga CCS

Tampa de proteção para tomadas de carga CCS Proteção ideal para condições extremas

As tampas de proteção garantem uma proteção IPX5 para a área de contato de nossas tomadas de carga CCS CHARX connect universal. Isso significa que seus veículos utilitários elétricos estão equipados de forma ideal para condições ambientais exigentes. Opcionalmente, pode ser adicionado um botão de cancelamento opcional e uma indicação de estado LED.

  • Proteção confiável de todos os contatos de sinal e potência contra jatos de água, de acordo com a norma IPX5
  • Operação inteligente: a cobertura AC abre automaticamente quando a cobertura DC é aberta
  • Extras opcionais: botão de cancelamento de carga e indicação de estado de carga com LED RGB livremente controlável
  • Design-in simples graças às geometrias de rosca idênticas para CCS tipo 1 e CCS tipo 2
  • Compatível com nosso controlador de carregamento CHARX control vehicle

Disponível a partir do T1/2026

Referências Exemplos de clientes que utilizam com sucesso nossas tomadas de carga CCS

Ônibus elétrico Solaris com tomadas de carga CCS CHARX
A Solaris é um fabricante europeu líder de ônibus urbanos e interurbanos. A empresa se concentra no desenvolvimento de veículos de emissão zero – elétricos, a hidrogênio e trólebus. Os veículos Solaris estão em operação em 33 países e 850 cidades na Europa e em outros continentes. Os ônibus da empresa, que receberam vários prêmios de qualidade e inovação, são equipados com tomadas de carga CCS CHARX um carregamento seguro e rápido.
Ônibus elétrico no All Electric Society Park da Phoenix Contact
Fundada em 1882, a HESS AG, empresa familiar suíça, fabrica ônibus elétricos inovadores para o transporte local. Em seus ônibus, a HESS usa tomadas de carga do veículo CCS da Phoenix Contact.
Ônibus elétrico da Ebusco em uma ponte com logotipo
O fabricante neerlandês Ebusco produz ônibus elétricos. Também no transporte de passageiros, o mercado exige grandes alcances e a possibilidade de recarregar rapidamente durante viagens. Por isso, a Ebusco aposta as nossas tomadas de carga do veículo, permitindo carregar temporariamente até 500 kW.
Caminhão da Designwerk com logotipo
A empresa suíça Designwerk Technologies AG se especializou na produção de caminhões elétricos individuais. Nossas tomadas de carga CCS são utilizadas para o carregamento rápido das grandes baterias de até 1.000 kWh nos potentes caminhões com até 680 CV.
Veículos elétricos da BMW com logotipo
O BMW Group é um dos principais fornecedores de eletromobilidade premium. Para permitir o carregamento rápido e conveniente, equipamos modelos totalmente elétricos das marcas BMW e MINI com nossas tomadas de carga do veículo desde 2017. (Figura: © BMW Group)
Veículo elétrico da Flux Mobility com interface de carga CCS
A empresa suíça Flux Mobility desenvolve veículos utilitários leves de alta qualidade com tecnologias de acionamento inovadoras e livres de emissões, além de eletrificar veículos especiais. Eles utilizaram nossas tomadas de carga CCS e um conceito de plataforma flexível que permite a substituição direta de veículos a diesel.
Veículo de limpeza da Bucher Municipal com tomada de carga do veículo
A Bucher Municipal é um fornecedor líder de veículos e equipamentos inovadores e sustentáveis para trabalhos de limpeza e desobstrução em áreas de circulação públicas e privadas. Já em 2016, a Bucher Municipal lançou no mercado a primeira varredora compacta totalmente elétrica do mundo. A Bucher Municipal atende aos padrões internacionais de carga com tomadas de carga do veículo da Phoenix Contact.

Teste de carregamento do fabricante de ônibus HESS

A fabricante suíça de ônibus elétricos HESS visitou a Phoenix Contact para um teste de carregamento no All Electric Society Park. A HESS buscou o objetivo de carregar a bateria do ônibus elétrico com 350 kW e 500 A continuamente de 30% a 80%.
Saiba mais no vídeo.

Seu contato pessoal

Para todas as perguntas relacionadas aos nossos componentes para veículos elétricos

Eu terei prazer em assessorar você sobre nossas tomadas de carga, bem como nosso controlador de carregamento do veículo e aguardo seu telefonema ou e-mail.