Tomadas de carga CCS e AC robustas e potentes

para máquinas e veículos de construção elétricos
A escavadeira elétrica é carregada por meio da interface CCS

As cidades e autoridades locais estão exigindo cada vez mais canteiros de obras livres de emissões. Máquinas e veículos de construção movidos a bateria são uma possibilidade para isso. O uso de veículos elétricos também está aumentando na mineração e na construção de túneis. Para carregar esses veículos elétricos e máquinas de construção elétricas, oferecemos tomadas de carga CCS robustas e duráveis para carregamento rápido com até 700 kW e tomadas de carga AC para carregamento noturno com até 22 kW como interface de carga do veículo.

Portfólio Tomadas de carga do veículo CHARX connect universal

Vantagens para máquinas e veículos de construção

  • Amplo portfólio: tomadas de carga do veículo GB/T, AC e CCS e, futuramente, NACS. Opcionalmente, com cabos montados ou controlador de carregamento de veículo (EVCC) adequado.
  • Carregamento HPC ultrarrápido temporariamente até 700 kW (700 A/1000 V) graças à bitola de condutor DC de até 120 mm²
  • Seguro contra superaquecimento graças à medição exata da temperatura nos contatos de potência DC com sensores Pt 1000
  • À prova de água, poeira e sujeira devido ao alto grau de proteção IP6K7 e IP6K5, na parte frontal adicionalmente IP6K6K e IP6K9K
  • Qualidade automotiva certificada pela IATF 16949 - conforme IEC 62196-1, IEC 62196-2, IEC 62196-3 e SAE J1772
Escavadeira elétrica com tomada de carga CCS no canteiro de obras

À prova de água, poeira e sujeira Proteção segura graças ao alto grau de proteção IP

A tomada de carga tem proteção total IP6K7 e IP6K5, testada de acordo com a norma ISO 20653. Graças à alta classe de proteção IP, nossas tomadas de carga do veículo CHARX connect universal estão perfeitamente protegidas contra a entrada de poeira, água e sujeira, mesmo em um ambiente desafiador, como um canteiro de obras.

A área de encaixe da tomada de carga também tem graus de proteção IP6K6K e IP6K9K. Isso significa que a máquina de construção ou o veículo utilitário podem ser limpos com um jato de vapor ou de alta pressão até mesmo quando a tampa de carregamento está aberta.

Veículo elétrico para canteiro de obras com tomada de carga AC

Carregamento durante a noite Carregamento sem danificar a bateria com tomadas de carga AC

Oferecemos tomadas de carga do veículo AC do tipo 1, tipo 2 e GB/T, bem como futuramente NACS, nas classes de potência de 32 A ou 80 A para o carregamento lento durante a noite de um veículo de construção ou uma máquina de construção sem danificar a bateria.
Baixe todas as informações detalhadas sobre o produto, bem como de dados técnicos e CAD, por meio dos seguintes links:

Pavimentadora Dynapac com tomada de carga CCS CHARX connect universal durante o carregamento

Carregamento rápido durante a pausa para o almoço Carregamento rápido com as tomadas de carga CCS compatíveis com HPC

Oferecemos tomadas de carga do veículo com Combined Charging System (CCS) para carregar veículos utilitários e máquinas de construção durante uma pausa para o almoço em um canteiro de obras, em túneis ou mineração. Elas têm bitolas de condutor DC de 30, 70, 95 ou 120 mm² e permitem o carregamento rápido no lado do veículo com até 250, 500 e 700 kW (700 A/1000 V) no Boost Mode, bem como uma corrente de carga contínua de 125 A, 200 A, 250 A, 375 A. Em nosso portfólio estão disponíveis tomadas de carga CCS com diferentes comprimentos de cabo. Outros comprimentos são possíveis sob consulta.

Graças aos sensores Pt 1000 em ambos os contatos da linha DC, a medição eficiente da temperatura é garantida, o que evita o superaquecimento de forma segura.

Você pode baixar mais dados técnicos e CAD por meio dos links em seguida:

Tomadas de carga CCS montadas individualmente CHARX connect universal

Tomadas de carga CCS montadas individualmente A solução pronta para montar para veículos elétricos

Oferecemos pela primeira vez as tomadas de carga CCS tipo 2 CHARX connect universal com um conjunto de cabos montado. Você recebe as tomadas de carga prontas para montar com conectores comuns de um único fornecedor, o que reduz o tempo de aquisição e de instalação, bem como os custos totais.

  • Economia de tempo e custos graças à solução pronta a instalar
  • Potência de carga, cabo de conexão e tensão do atuador personalizados de acordo com seus requisitos
  • High Power Charging com até 700 kW no Boost Mode
  • Segurança graças à medição precisa da temperatura e à alta proteção IP
  • Desenvolvido e produzido conforme o padrão automotivo IATF 16949
Tomadas de carga CCS com saída de cabo lateral

Tomadas de carga CCS com saída de cabo lateral Para uma montagem compacta e conveniente

As tomadas de carga CCS CHARX connect universal tipo 2 agora também estão disponíveis com uma saída de cabo de 90°. Assim você economiza um valioso espaço de instalação no veículo. Graças às geometrias idênticas, os clientes que mudam para as tomadas de carga de 90° não precisam fazer nenhuma alteração no recorte da carroceria.

  • Mais de 50 % de economia de espaço na profundidade de montagem em comparação com nossas tomadas de carga CCS com saída de cabo reta
  • Instalação mais conveniente e clara do chicote de fios
  • Evitação de pontos quentes de temperatura devido ao maior raio de curvatura
  • Mudança fácil graças às geometrias de rosca idênticas de todas as tomadas de carga CCS
  • Proteção IP6K6K/IP6K9K na parte frontal resiste a limpeza com jato de vapor e alta pressão

Disponível a partir do T1/2026

Tampa de proteção para tomadas de carga CCS

Tampa de proteção para tomadas de carga CCS Proteção ideal para condições extremas

As tampas de proteção garantem uma proteção IPX5 para a área de contato de nossas tomadas de carga CCS CHARX connect universal. Isso significa que seus veículos utilitários elétricos estão equipados de forma ideal para condições ambientais exigentes. Opcionalmente, pode ser adicionado um botão de cancelamento opcional e uma indicação de estado LED.

  • Proteção confiável de todos os contatos de sinal e potência contra jatos de água, de acordo com a norma IPX5
  • Operação inteligente: a cobertura AC abre automaticamente quando a cobertura DC é aberta
  • Extras opcionais: botão de cancelamento de carga e indicação de estado de carga com LED RGB livremente controlável
  • Design-in simples graças às geometrias de rosca idênticas para CCS tipo 1 e CCS tipo 2
  • Compatível com nosso controlador de carregamento CHARX control vehicle

Disponível a partir do T1/2026

Controlador de carregamento do veículo e tomada de carga do veículo na arquitetura do veículo

Controlador de carregamento do veículo para carregamento CCS O EVCC para todos os tipos de veículos elétricos

O CHARX control vehicle permite o carregamento rápido DC por meio de tomadas de carga CCS. O controlador assume a comunicação de alto nível (TCP/IP) via Powerline (PLC) entre a estação de carga e o veículo elétrico e controla, além da tomada de carga CCS, também a indicação de estado LED, o botão de cancelamento de carga e os contatores de alta tensão.

  • Universalmente utilizável em todos os veículos elétricos com tomada de carga CCS
  • Configuração rápida graças à pré-parametrização para nossas tomadas de carga CCS
  • Compatível com Vehicle-to-Grid para carregamento bidirecional conforme ISO 15118-20
  • Cumprimento dos altos padrões de segurança do setor automotivo
  • Imediatamente operacional graças ao curto tempo de inicialização do sistema operacional
Controlador de carregamento do veículo CHARX control vehicle

Principais características do controlador de carregamento do veículo Resumo de funções e recursos abrangentes do EVCC

  • Comunicação de carregamento DC da PLC para o CAN de acordo com a DIN 70121 e a ISO 15118
  • Comunicação de carregamento AC em conjunto com OBC controlado pela VCU
  • Controle dos seguintes componentes:
    • Tomada de carga (CP, PP, PE, atuador de travamento, sensores de temperatura)
    • Indicação de estado LED
    • Botão de cancelamento de carregamento
    • 2 contatores de alta tensão
  • Controle de uma placa de sensores externos de tensão e corrente (sensor Isabellenhütte IVT-S)
  • Compatível com CCS (NACS e GB/T em preparação)
  • Certificação E1 para veículos rodoviários
  • Pré-condicionamento de ônibus conforme VDV 261
  • Compatível com pantógrafos montados no teto (Schunk Smart Charging), futuramente também com o padrão OppCharge
  • Preparado para cibersegurança conforme UNECE R155 e R156
  • Processamento de funções de segurança até ISO 26262 ASIL B
  • Sistema operacional em tempo real com tempos de partida de 100 a 200 ms
  • Conexão da tomada de carga através de conector Cinch de 18 polos
  • Conexão de componentes adicionais através de conector Cinch de 30 polos
  • Dimensões (L x A x P): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm

Referências Exemplos de clientes que utilizam com sucesso nossas tomadas de carga CCS

Hevtec e Junttan – o primeiro bate-estaca elétrico do mundo
A Hevtec é um escritório finlandês de engenharia especializado no desenvolvimento, integração e controle inteligente de transmissões elétricas e híbridas para máquinas móveis. Ele realizou a eletrificação do primeiro bate-estaca elétrico do mundo da Junttan, que usa nossa tomada de carga do veículo CCS tipo 2.
Escavadeira elétrica com tomada de carga do veículo CCS da Phoenix Contact
A empresa suíça SUNCAR é especializada na eletrificação de máquinas de construção e veículos utilitários e também fabrica suas próprias escavadeiras elétricas. Junto com o fabricante alemão de máquinas de construção KTEG, a SUNCAR eletrificou a escavadeira elétrica KTEG ZE135, entre outras. Nossa tomada de carga CCS compatível com HPC é usada como interface de carga.
Veículo mineiro da Normet SmartDrive com logotipo
A empresa global de tecnologia Normet, com sede na Finlândia, fabrica veículos elétricos inovadores alimentados a bateria para a construção de túneis, exploração mineira subterrânea e exploração mineira à superfície, equipados com nossas tomadas de carga CCS para um carregamento ultrarrápido.
Veículo de limpeza da Bucher Municipal com tomada de carga do veículo
A Bucher Municipal é um fornecedor líder de veículos e equipamentos inovadores e sustentáveis para trabalhos de limpeza e desobstrução em áreas de circulação públicas e privadas. Já em 2016, a Bucher Municipal lançou no mercado a primeira varredora compacta totalmente elétrica do mundo. A Bucher Municipal atende aos padrões internacionais de carga com tomadas de carga do veículo da Phoenix Contact.
Veículo elétrico da Flux Mobility com interface de carga CCS
A empresa suíça Flux Mobility desenvolve veículos utilitários leves de alta qualidade com tecnologias de acionamento inovadoras e livres de emissões, além de eletrificar veículos especiais. Eles utilizaram nossas tomadas de carga CCS e um conceito de plataforma flexível que permite a substituição direta de veículos a diesel.
Caminhão elétrico Eforce com tomadas de carga CCS
Fundada em 2012, a empresa suíça E-Force One AG é um integrador de sistemas que oferece soluções individuais e tecnologias personalizadas para a eletrificação de caminhões, navios e outros sistemas móveis e estacionários. A empresa usa nossas tomadas de carga CCS para eletrificação de caminhões elétricos.
Ônibus elétrico no All Electric Society Park da Phoenix Contact
Fundada em 1882, a HESS AG, empresa familiar suíça, fabrica ônibus elétricos inovadores para o transporte local. Em seus ônibus, a HESS usa tomadas de carga do veículo CCS da Phoenix Contact.

Canteiro de obras livre de emissões – um exemplo de cliente

Seu contato pessoal

Para todas as perguntas relacionadas aos nossos componentes para veículos elétricos

Daniel Manini - Head of e-Mobility - Phoenix Contact Brasil
Daniel Manini
Head de e-Mobility - Brasil
+55 11 99464 2050
Eu terei prazer em assessorar você sobre nossas tomadas de carga, bem como nosso controlador de carregamento do veículo e aguardo seu telefonema ou e-mail.