Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Testes mecânicos para conectores e caixas de montagem para eletrônica Alta qualidade através de uma resistência ideal sob efeitos externos físicos no lote de controle B: bornes de placa de circuito impresso, conectores ou caixas de montagem para eletrônica são testados, entre outros, quanto a robustez, resistência a deformação, flexão e ruptura da caixa, das saídas dos condutores e das áreas de contato.

Teste de frio de conectores M12 na câmara climática

O lote de controle B, como segundo marco, abrange estes testes laboratoriais:

  • Teste de flexão (IEC 60999-1)
  • Capacidade de conexão de condutores
  • Teste de extração do condutor (IEC 60998-2-1)
  • Teste de queda
  • Teste de impacto (UL 746C)
  • Teste de choque a frio conforme UL 746C, 57/UL 1703, 30
  • Teste de inflamabilidade e de proteção contra incêndio (UL 30, UL 57, UL 1703)
  • Capacidade de conexão de condutores
  • Encaixe de contatos elétricos
  • Força de encaixe e remoção
  • Número de ciclos de encaixe
  • Conexão múltipla
  • Proteção contra toque (IEC 60529)
  • Requisito de irreversibilidade e codificação
  • Imagens de corte
Teste de flexão em um conector

Teste de flexão em um conector

Teste de flexão ou de torção conforme IEC 60999‑1

Os bornes cabeados adequadamente têm de oferecer uma alta segurança mecânica. Nisso se inclui o aperto confiável do condutor. Para essa finalidade, são executados testes com cabos de conexão rígidos e flexíveis com a bitola mais pequena, a bitola nominal e a bitola máxima.

Um conector fixado verticalmente é conectado a um condutor. Na extremidade do condutor é pendurado um peso de teste com uma bitola correspondente. O condutor é passado através de uma abertura de 37,5 mm situada no meio de um disco giratório e movido 135 vezes em torno do próprio eixo. Em seguida, o contato tem de ser aprovado em um teste de extração do condutor conforme a norma IEC 60998-2-1. Os pontos de conexão da Phoenix Contact são construídos de modo que o condutor estabeleça um contato na área de aperto que não provoque danos. Desse modo, o condutor e o ponto de contato permanecem intactos e mantêm as características mesmo após uma conexão múltipla.

Teste de extração do condutor em um conector

Teste de extração do condutor em um conector

Teste de extração do condutor conforme IEC 60998‑2‑1

No manuseio, no cabeamento ou na operação podem ser exercidas forças de tração sobre o ponto de conexão. Para o teste de resistência de tração, o ponto de conexão deve resistir durante 60 s a uma força de tração especificada e dependente da bitola. Este teste é realizado após o teste de torção e represente, deste modo, um agravamento dos requisitos. Através da força de tração, o condutor é submetido à carga no ponto de conexão. O condutor não pode sofrer danos. Os resultados de teste para conectores da Phoenix Contact excedem em até 150 % os valores mínimos requeridos.

Teste de choque a frio em um conector SUNCLIX

Teste de choque a frio em um conector SUNCLIX

Teste de choque a frio conforme UL 746C, 57/UL 1703, 30

Os conectores e as caixas conectados por cabo podem ficar expostos a impactos. Tal pode ocorrer, p. ex., devido à queda de ferramenta ou de objetos projetados em uma tempestade. Os respectivos esforços são simulados através da queda de um peso de teste sobre o corpo de teste com uma energia de impacto definida. Em consequência disso, as distâncias de isolamento e fuga a elementos condutores de tensão no corpo de teste não podem ser encurtadas devido a deformações ou rupturas. Isto é verificado depois de ser efetuado o teste com uma sonda de teste ou mediante o teste das características de alta tensão e de isolamento. Por causa das características mecânicas desfavoráveis a baixas temperaturas, o teste é efetuado depois do corpo de teste ser armazenado a -35 °C.

Teste de proteção contra toque de um conector em uma caixa de montagem para eletrônica

Teste de proteção contra toque de um conector em uma caixa de montagem para eletrônica

Proteção contra toque de dedos conforme IEC 60529

Também em caso de assistência, os dispositivos ou instalações elétricos têm de oferecer um alto grau de segurança para as pessoas. Por isso, o material de conexão com uma proteção contra choque elétrico tem de ser construído de modo a que, em caso de instalação correta, as peças condutoras de tensão não fiquem acessíveis. A segurança de toque é testada com uma sonda de teste ou com a esfera de teste, colocada com uma força definida em cada abertura do material de conexão.