Testes de materiais para conectores e caixas de montagem para eletrônica Alta qualidade graças a testes de materiais para um comportamento ideal a longo prazo no lote de controle A: para avaliar a adequação e o comportamento a longo prazo, na Phoenix Contact além da simulação apoiada por computador, os materiais também são submetidos a testes abrangentes. Assim é assegurado que somente são utilizados materiais que satisfaçam os mais altos requisitos em termos de confiabilidade e durabilidade.

Teste de fio incandescente em um borne de placa de circuito impresso
Teste de fio incandescente de uma caixa de montagem para eletrônica em um laboratório da Phoenix Contact

Teste de fio incandescente de uma caixa de montagem para eletrônica em um laboratório da Phoenix Contact

Teste de fio incandescente

O teste de fio incandescente simula o estresse térmico como, p. ex., devido a peças incandescentes ou a resistências elétricas brevemente sobrecarregadas. Durante o teste, a ponta do fio incandescente entra durante 30 s em contato com o corpo de teste, sendo exercida uma força de pressão de 1 N. Nos casos em que derrete o material do fio incandescente, a profundidade de penetração do fio incandescente no material é limitada para 7 mm. As chamas ou a incandescência no corpo de teste têm de se extinguir, o mais tardar, 30 s após o afastamento do fio incandescente.

Registro termográfico de um borne de placa de circuito impresso

Registro termográfico de um borne de placa de circuito impresso

Registros termográficos

O comportamento elétrico e térmico de um material ou produto é visualizado e avaliado de forma quantitativa através de registros termográfico. Com imagens abrangentes respectivamente detalhadas do componente durante a aplicação é possível efetuar um ajuste de precisão do gerenciamento térmico. Assim, as otimizações podem ser facilmente relacionadas com as fontes de calor e os hotspots correspondentes

Registro de uma microscopia eletrônica de varredura

Registro de uma microscopia eletrônica de varredura

Microscopia eletrônica de varredura

A microscopia eletrônica de varredura permite análises de material e de topografia de alta resolução até a determinação de elementos e a composição química de uma amostra para análise. Estes resultados suportam o processo de desenvolvimento especialmente na área de componentes miniaturizados e asseguram as características do material no âmbito da garantia de qualidade preventiva.

Tomografia computorizada durante um teste de laboratório

Tomografia computorizada durante um teste de laboratório

Tomografia computadorizada

A tomografia computorizada permite uma análise rápida e precisa, especialmente no que diz respeito a módulos cada vez mais complexos. Assim, uma análise funcional tridimensional e sem destruição de componentes, p. ex., na caixa fechada pode resultar em uma solução rápida para questões tecnológicas específicas. Assim, pode ser efetuado um corte sem destruição através de todos os elementos do componente ou do dispositivo, permitindo a visualização objetiva das condições de montagem de todas as peças individuais em qualquer ponto.