Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Continuous Power A solução para um sistema de fonte de alimentação confiável. A máxima disponibilidade do sistema tem total prioridade em todas as indústrias. O pré-requisito é uma fonte de alimentação em que você possa confiar. Com QUINT, a solução completa para uma alimentação confiável de 24 V, você garante um funcionamento ininterrupto da instalação.

Símbolo de infinito nas cores da Phoenix Contact com produtos da família de fontes de alimentação QUINT

Solução de fonte de alimentação QUINT


QUINT é a solução completa para uma alimentação confiável de 24 V. Com um portfólio perfeitamente coordenado, composto por fontes de alimentação, conversores DC/DC, módulos de redundância e fontes de alimentação ininterrupta, estes produtos garantem um funcionamento ininterrupto de suas instalações, seja de forma individual ou em combinação. Eficiente, inteligente e compatível – QUINT garante a máxima disponibilidade.

Suas vantagens

  • Alta disponibilidade graças a um portfólio eficiente
  • Fácil integração graças a componentes compatíveis entre si
  • Manutenção preventiva graças a um sistema inteligente e comunicativo
  • Processos eficientes graças a dados 3D, configurador e tecnologia de conexão push-in
  • Soluções individuais a partir de 1 unidade
Solução de fonte de alimentação QUINT
Solução de fonte de alimentação QUINT YouTube
QUINT POWER com IO-Link

QUINT POWER com IO-Link

QUINT POWER com IO-Link

A nova fonte de alimentação QUINT POWER comunicativa com IO-Link pode ser integrada de forma rápida e fácil em redes industriais.

Graças à interface IO-Link integrada, todos os dados operacionais relevantes da fonte de alimentação podem ser disponibilizados no sistema de automação hierarquicamente superior e, assim, elevar o monitoramento funcional preventivo para um nível nunca antes visto.

Além disso, a fonte de alimentação permite a parametrização através de IO-Link. A transferência direta da parametrização após uma troca de dispositivo permite economizar tempo e evita erros de usuário.

Número interminável de possibilidades de combinação: 24 V contínuos para cada aplicação


24 V com reserva

24 V com reserva

Para garantir a disponibilidade da instalação, mesmo no caso de avarias como falhas de rede, interrupções temporárias na rede ou oscilações de tensão, é útil conceber o sistema de fonte de alimentação sem interrupções. Para isso, selecione um módulo UPS adequado à corrente de carga. Em combinação com um acumulador de energia adequado à sua aplicação, alimente a sua instalação de forma confiável com uma autonomia entre poucos segundos e várias horas.

  • Continua alimentando de forma ininterrupta, mesmo no caso de falha de rede
  • Monitoramento e sinalização dos estados operacionais e da bateria
  • Gerenciamento inteligente da bateria e de carga
24 V desacoplados

24 V desacoplados

Para construir uma rede de tensão auxiliar o mais confiável possível em instalações com elevadas demandas em termos de disponibilidade, é indispensável a operação redundante de fontes de alimentação. Para implementar a redundância são conectadas em paralelo duas fontes de alimentação e desacopladas uma da outra com a ajuda de módulos de redundância. Graças à redundância contínua até à carga através de dois circuitos de corrente separados e à prevenção do ponto único de falha, os módulos QUINT S-ORING, em conjunto com as fontes de alimentação QUINT, oferecem a máxima segurança.

  • Monitoramento total do desacoplamento em todos os pontos do sistema de alimentação
  • Proteção contra sobretensão dupla do lado secundário com certificação SIL 3
  • Menor dissipação de potência graças à tecnologia MOSFET
24 V refrescados

24 V refrescados

Na maioria das aplicações, bem como na maioria das indústrias, mais de um consumidor DC é alimentado em paralelo por uma fonte de alimentação. No caso de consumidores sensíveis como, p. ex., um controlador ou sensores, é recomendado desacoplar estes de outros consumidores para evitar interferências devido a realimentação. Através da aplicação do nosso conversor DC/DC QUINT você pode isolar os seus consumidores galvanicamente entre si, tornando sua aplicação ainda mais segura.

  • Desacoplamento de consumidores através de isolamento galvânico
  • Renovação de quedas de tensão, p. ex., na extremidade de condutores compridos
  • Conversão de níveis de tensão entre 12 V DC, 24 V DC e 48 V DC

Processos simples: desde a ideia até a operação sem problemas


Seleção de produtos, instalação e manutenção simples

A solução de fonte de alimentação QUINT não garante somente a máxima disponibilidade da instalação, mas também a Seleção de produtos, instalação e manutenção simples:

  • Artigos com descrição digital: uma descrição de artigos digital suporta a engenharia, instalação, produção e manutenção.

  • Configuração individual: adapte sua fonte de alimentação QUINT POWER da melhor forma à sua aplicação. Ajuste individualmente os diferentes parâmetros e encomende sua fonte de alimentação personalizada a partir de 1 unidade.

  • Instalação simples: a tecnologia de conexão push-in garante uma instalação rápida e simples.

  • Intervalos de serviço planejáveis: graças ao sistema de gerenciamento da bateria com IQ Technology, você é avisado atempadamente em relação a falhas.

  • Monitoramento remoto: através da utilização da UPS inteligente, você fica sempre e independentemente da localização sabendo qual é o estado operacional de sua instalação.

Live Demo
Sistema de alimentação inteligente

Com o sistema de fonte de alimentação QUINT inteligente com sistema de gerenciamento da bateria (BMS) e IQ Technology você conhece o estado de carga e o tempo de operação residual de seu acumulador de energia e é alertado atempadamente antes de ocorrerem falhas.

Consulte a Live Demo do nosso sistema de fonte de alimentação na PHOENIX CONTACT Metal Parts Production. Um painel interativo na nuvem exibe constantemente os dados de estado do sistema de fonte de alimentação.

Usuário: demohmi
Senha: Demo1234

Live Demo QUINT POWER
Solução QUINT UPS inteligente

Garantir uma alta disponibilidade da instalação sem limites? As respostas mais importantes a suas perguntas!

Como é possível garantir uma alimentação confiável, mesmo em caso de falhas de rede?
Com uma fonte de alimentação ininterrupta, composta por fonte de alimentação, UPS e acumulador de energia, você pode evitar uma falha de sua instalação. Em caso de uma falha de rede, a UPS assume o controlo. Ela comuta para o acumulador de energia, permitindo as cargas ligadas serem alimentadas sem interrupção com corrente. Para criar a fonte de alimentação ininterrupta, selecione um módulo UPS adequado à corrente de carga e combine este com um acumulador de energia adequado à sua aplicação.

No caso de falha de energia, durante quanto tempo e com que nível de confiabilidade é alimentada a instalação?
Os nossos acumuladores de energia alimentam a sua instalação de forma confiável com uma autonomia entre poucos segundos e várias horas. As condições ambientais e de utilização dentro de sua aplicação influenciam a vida útil operacional do acumulador de energia. As baterias de chumbo oferecem um tempo de autonomia longo, enquanto as baterias de iões de lítio e os módulos de condensadores se destacam por uma elevada estabilidade térmica e alta capacidade de ciclos.

Como é possível compensar as oscilações de tensão em uma instalação?
Se na extremidade de cabos compridos se verificarem quedas de tensão, elas serão atualizadas de forma confiável para a tensão de saída nominal, graças à ampla faixa de entrada de conversores DC/DC. Também nos sistemas operados a bateria os consumidores são alimentados de forma segura e confiável. Assim é constantemente garantida uma tensão contínua regulada.

Como é possível aumentar a qualidade da tensão para consumidores particularmente sensíveis em uma instalação?
Os conversores DC/DC QUINT dispõem de um isolamento galvânico que isola os consumidores sensíveis dos consumidores perturbadores, garantindo, assim, uma alimentação confiável.

Como é implementado um sistema de fonte de alimentação redundante com circuitos de corrente separados e distribuição de carga uniforme?
Com a ajuda do modo paralelo da fonte de alimentação QUINT é efetuada uma distribuição uniforme da carga de ambas as fontes de alimentação. A curva característica de saída é ligeiramente inclinada para os pontos de trabalho de ambos os aparelhos se encontrarem no centro. Em combinação com módulos QUINT S-ORING, as duas redes de alimentação são desacopladas entre si.

Como se diferencia entre uma ligação em paralelo para aumento da potência e um funcionamento redundante?
Em caso de um aumento da potência, a carga total corresponde à corrente máxima de ambas as fontes de alimentação. Se falhar um aparelho, não está garantida a alimentação segura da carga. Em caso de redundância, ambas as fontes de alimentação devem ser concebidas de forma que possam suportar toda a corrente de carga, mesmo sozinhas. Isto significa uma carga máxima de 50 % por fonte de alimentação.

Número interminável de possibilidades de utilização A solução de fonte de alimentação QUINT de alto desempenho é especialmente indicada para indústrias em que é necessária a máxima disponibilidade da instalação.

Indústria de processos
Indústria automotiva
Energia eólica
Transmissão e distribuição de energia
Navio porta-contêineres
Indústria ferroviária
Infraestrutura urbana