Programa de produtos push-in
Faça um cabeamento consistente de sua aplicação desde o campo até o controlador com a simples tecnologia de conexão push-in. Disponibilizamos um programa
de produtos completo desde o controlador através de módulos de relé, réguas de bornes e proteção contra sobretensão, até o cabeamento de sensor/atuador no campo.
Push-in – a original da Phoenix Contact.
Conectores industriais e cabeamento de sensor/atuador
Com HEAVYCON complete, você consegue o conector certo com a tecnologia de conexão adequada para qualquer aplicação: com encaixe compatível e possibilidades de combinação flexíveis. Nossos conectores de sensor/atuador e caixas de distribuição reúnem as vantagens do formato M12 compacto e da tecnologia de conexão push-in.
Réguas de bornes e blocos de distribuição
Nosso programa de réguas de bornes de 1,5 mm² a 185 mm² disponibiliza os bornes certos para todas as tarefas. Diversas séries consideram as demandas de todas as aplicações e utilizam de forma consequente as vantagens do sistema CLIPLINE complete.
Tecnologia de interface e dispositivos de comutação
Adaptação de sinal em torno de seu controlador, desde o módulo de relé até o condicionador de sinal analógico com segurança funcional. O mais apropriado para as variadas tarefas na automação.
Proteção contra sobretensão e disjuntor de proteção de equipamentos
Proteja suas máquinas e instalações de forma eficiente contra sobretensões com proteção contra sobretensão plugável e expansível em a partir de apenas 3,5 mm de largura. Com os disjuntores de proteção de equipamentos, você protege seus equipamentos individualmente e desliga seletivamente apenas o circuito de corrente com falha em caso de sobrecarga e curto-circuito. Graças às diferentes tecnologias de ativação, existe a solução certa para cada aplicação.
Fontes de alimentação
As fontes de alimentação de alto desempenho QUINT POWER abaixo de 100 W oferecem uma combinação ímpar de monitoramento funcional preventivo e reserva de potência forte com tamanho mínimo na faixa de potência baixa.
As robustas fontes de alimentação TRIO POWER se adequam perfeitamente ao uso na construção de máquinas. Todas as funções e o formato compacto estão perfeitamente adaptados para as elevadas demandas dessa área.
A tecnologia de conexão push-in sem ferramenta permite uma instalação rápida e simples das fontes de alimentação.
Relés de segurança, sistemas I/O e controladores
O sistema de automação composto pelo Axiocontrol e Axioline inclui controladores de pequeno porte e controladores compactos, bem como sistemas I/O para o quadro de comando e para o campo, sendo especialmente fácil o cabeamento com a tecnologia de conexão push-in. Relés de segurança com conexão push-in completam o programa.
Tecnologia industrial de comunicação
A tecnologia industrial de comunicação constitui a espinha dorsal de sua instalação de produção digital. A Phoenix Contact oferece um programa abrangente de componentes de rede desde a comunicação de bus de campo, passando pela Ethernet industrial, até a comunicação remota e Industrial Wireless. Graças à tecnologia de conexão push-in, agora o cabeamento das linhas de corrente e de dados no equipamento é particularmente fácil.
Caixas de montagem para eletrônica
As caixas de montagem para eletrônica oferecem embalagens funcionais e orientadas para o design para os sistemas eletrônicos industriais modernos. Tecnologia de conexão variável, conectores de bus e modularidade permitem soluções de equipamentos orientadas para a aplicação para diferentes indústrias e campos de aplicação.
Bornes e conectores de placa de circuito impresso
Quer seja em forma de borne de placa de circuito impresso ou conector de fácil manutenção para dois a 24 polos: o abrangente programa de produtos COMBICON oferece a tecnologia de conexão adequada para quase todas as aplicações para a para a transmissão de sinais, dados ou potência. E graças à conexão push-in por mola, você liga sempre os condutores de forma confortável e segura.
Marcação, identificação e ferramenta
MARKING system – software e hardware perfeitamente adaptáveis entre si para identificação rápida e fácil de seus quadros de comando ou instalações de distribuição elétrica.
A ferramenta certa para todas as situações - Com nossas ferramentas até vai gostar de trabalhar: são confiáveis e de bom porte.