PPC 6-NS/1-L - Acoplamento COMBI
3000689

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Acoplamento COMBI, tensão nominal: 1000 V, corrente nominal: 41 A, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 6 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo de montagem: NS 35/15, NS 35/7,5, cor: cinza

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

Com os acoplamentos COMBI da tecnologia push-in montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário
Para a instalação segura e com economia de espaço nas ligações de encaixe em canais de cabos e caixas de distribuição
Verificado para aplicações ferroviárias